Projeto de chapa metálica

Solid Edge para projeto de chapa metálica completo e automático

Para atender aos desafios de projeto de chapa metálica, como capacidade de manufatura, o Solid Edge agiliza todo o processo de desenvolvimento de produtos de chapa metálica, do projeto de CAD até planificações e desenvolvimento de desenho. Diferentemente das ferramentas de CAD de propósito geral, o Solid Edge inclui recursos específicos de metal, como gravar, dobrar, cortar, criar bead, flange de contorno, freio reto e borda. E com as aplicações integradas para análise, programação NC e tarefas relacionadas, o Solid Edge ajuda você a acelerar o tempo de projeto, melhora a qualidade e reduz os custos.

Desenvolvimento de modelos de chapas metálicas com menos etapas

Solid Edge – Projeto de chapa metálica

Crie sem esforço modelos de chapa metálica de esboços 2D e trabalhe diretamente om a geometria. Com a tecnologia síncrona no Solid Edge, diferentemente do CAD baseado no histórico, os recursos podem ser editados independentemente. Você pode reordenar, reorganizar e classificar por nome ou tipo. Recursos de projeto de chapas metálicas especializados permitem que você crie e faça edições aos recursos de chapa metálica, como dobradiças e vigas, usando esboços e parâmetros de engenharia, sem ter que regenerar geometria não-relacionada ou operações posteriores. Além disso, o Solid Edge permite que você envolva a chapa metálica em torno da parte sólida.

Faça alterações rapidamente em todos os estágios do projeto

Solid Edge – Alterações fáceis de chapas metálicas

Faça facilmente alterações não-planejadas no projeto de modelos de chapa metálica enquanto mantém a intenção do projeto. Encontre automaticamente e mantenha a intenção do projeto, incluindo condições geométricas e parâmetros de modelo, durante arrastes e edições dimensionais. Adicione dimensões de orientação a qualquer parte do seu modelo de chapa metálica 3D. Diferentemente de sistemas CAD tradicionais, o Solid Edge com tecnologia assíncrona não força edições na árvore na ordem de criação, ou a regeneração de recursos não relacionados – assim você pode editar a primeira operação com a mesma velocidade da última.

Reutilização simples de projetos 3D do fornecedor e legados

Solid Edge – Reutilização de projeto de chapa metálica

Importe os arquivos de modelo de chapa metálica e converta-os para partes utilizáveis onde as edições podem, então, ser feitas. O Solid Edge reconhece parâmetros chave em peças importadas, como espessura e curvaturas. Com o Solid Edge, você pode continuar a projetar e fazer edições a peças importadas como se estivessem na geometria nativa – simplesmente arrastando recursos como guias ou flanges – sem remodelação.

Economize tempo com recursos específicos

Funções de chapa metálica com propósito específico

Recursos de projeto de chapa metálica especializados no Solid Edge oferecem ganhos de produtividade significativos em comparação com ferramentas de CAD de propósito geral. Comandos específicos de processo – como borda elevada para dutos, peça para chapa metálica para projeto de funil e corpo em branco para padrões planos – permitem que você modele peças de chapa metálica mais rapidamente. A inteligência incorporada economiza tempo com o cálculo automático dos tratamentos de material e validação de peças para a capacidade de manufatura. Além disso, a capacidade de criar padrões planos de chapa metálica prontos para manufatura ajuda a eliminar sucata e retrabalho.

Melhore a qualidade com validação do projeto integrado

Validação do projeto integrado

O Solid Edge oferece validação de modelo incomparável para garantir a capacidade de manufatura e reduzir a necessidade de protótipos físicos. O Solid Edge inclui sensores de projeto que pode medir automaticamente os parâmetros, como distância entre curvaturas, e calcular fatores como custo, variáveis e área da superfície. E, com recursos de elementos finitos escaláveis, você pode conduzir simulações mais cedo na fase de projeto, permitindo que você melhor a qualidade das peças de chapa metálica e reduza as falhas de produto, enquanto minimiza o material e o peso.

Crie rapidamente desenhos precisos

Desenhos de chapa metálica

O Solid Edge agiliza a criação de desenhos de chapa metálica, incluindo mesas de curvatura, com o sistema de esboço de CAD mais produtivo do setor. Componentes formados e planificados podem ser detalhados, dimensionados e retidos de maneira associativa para que atualizem automaticamente quando seus projetos mudarem. Mesas de curvatura, visualizações sombreadas, montagens explodidas e visualizações de detalhes e seções podem ser rapidamente criados no desenho. Usando a tecnologia OLE do padrão Microsoft (vinculação e incorporação de objeto), desenhos inteiros, mesas de curvatura ou visualizações individuais podem ser facilmente reutilizadas em outros tipos de documentos, como Word, Excel e PowerPoint, para ilustrar manuais, especificações técnicas, brochuras e outras publicações.

Criar padrões planos prontos para NC

Padrões planos prontos para NC

O Solid Edge usa uma fórmula padrão do setor para criar um padrão plano pronto para NC, mas oferece a você a flexibilidade de definir uma fórmula personalizada com base em mesas de curvatura. Para fins de manufatura, os padrões planos do Solid Edge sempre mostrarão o tamanho de corte de chapa mais eficiente. O Solid Edge permite que você represente recursos de deformação da melhor maneira para seu processo de manufatura de chapa metálica. As mesas de curvatura podem ser armazenadas em peças 3D para permitir que a ordem de curvatura seja documentada, usada nos desenhos e exportada para ajudar as máquinas CNC de programas. O Solid Edge também suporta o uso de linhas de triangulação para curvaturas cônicas – um aperfeiçoamento importante para qualquer um que crie trabalho de chapa metálica transicional como de quadrado para redondos ou formas cônicas.

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs