Análise Não Linear

Execute a Análise Não Linear Implícita e Explícita

Se as deformações são grandes, se as suposições lineares de material não são válidas ou se o contato é um fator, a análise não linear é a escolha de simulação adequada. A análise de um entortamento com quebra é um exemplo de quando os efeitos da não linearidade geométrica são importantes. Os efeitos não lineares do material devem ser modelados quando as propriedades do material não podem ser consideradas lineares para as condições de carga consideradas. Os exemplos de utilizações são para análise de materiais hiperelásticos (borracha) ou de metais que exibem comportamento plástico porque são tensionados além dos limites de extensão.

O NX Nastran soluciona uma ampla gama de problemas de análise não linear. Os solvers de análise não linear implícita e explícita permitem que os engenheiros abordem problemas simples como um fragmento de plástico ou complexos, como a análise da lataria amassada de um carro. Os recursos avançados de material permitem que você simule a quebra de uma determinada quantidade de borracha da vedação de uma calafetagem. Os recursos dinâmicos explícitos integrados possibilitam que você execute a análise de conformação de metal ou avalie o desempenho do hardware eletrônico durante uma simulação de teste de queda de alto impacto.

Além de oferecer suporte para os recursos de análise não linear do NX Nastran, o pré-processador do Simcenter também oferece suporte para essas soluções não lineares de outros solvers. Ou seja, você ainda pode usar os recursos de pós-processamento e de modelagem de simulação líderes do Simcenter para reduzir o tempo de pré-processamento e agilizar o tempo de processo de análise não linear total em até 70%.

Análise Não Linear Integrada

Análise Não Linear Integrada

Simcenter e NX Nastran permitem que você analise modelos não lineares de peças de contato e materiais ou geométricas não lineares (deformações grandes).

É possível realizar diferentes tipos de análises não lineares com o NX Nastran, tais como acoplamento termomecânico, materiais hiperelásticos e encaixe.

Trabalhando com Outros Solvers de Análise Não Linear

As soluções do Simcenter 3D também suportam a análise não linear com outros solvers incluindo:

  • LMS Samcef
  • Abaqus
  • ANSYS para análise estática não linear
  • LS-DYNA para impacto geral
  • MSC Nastran para análises estática não linear (SOL106) e de transição não linear (SOL129)
Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs