NX Progressive Die Design

Maximize a produtividade com processos automatizados específicos do setor no software Progressive Die Design

Começando com um projeto de chapa metálica, o software de projeto de matriz progressiva no NX orienta o usuário por todas as etapas necessárias para desenvolver uma matriz progressiva, agilizando processos complexos e automatizando tarefas para obter uma impressionante economia de tempo.

Preparação de peças

NX - Manufacturing - Tooling & Fixture Design - NX Progressive Die Design - Part Preparation

Você pode projetar com eficiência peças de chapa metálica de forma livre e de quebra direta usando um amplo conjunto de recursos de chapa metálica no NX. Usando as funcionalidades de reconhecimento de recursos, tabela de curvatura e desdobramento direto, você pode projetar peças associativas de estágios intermediários com pré-curvaturas e supercurvaturas.

O NX permite que você valide a capacidade de manufatura de projetos de peças usando análise qualitativa dos dados, análise de conformabilidade e formas em branco alinhadas. Os recursos de análise de conformabilidade e perda de forma em uma etapa permitem que você analise e projete formas intermediárias e formas em branco alinhadas para peças de forma livre complexas.

Projeto do processo

As ferramentas de layout da tira e de projeto de sobras do NX permitem que você prepare rapidamente o layout da tira. Você pode especificar os detalhes da tira e a progressão dos estágios do projeto usando um fluxo de trabalho simplificado.

Também é possível simular a manufatura da tira para assegurar o ordenamento apropriado das estações.

O NX permite que você faça o layout da montagem da base da matriz e das inserções da matriz para operações de formação e perfuração. É possível projetar com eficiência e por associação ferramentas de formação e perfuração do projeto.

O NX oferece uma biblioteca interna de peças padrão que inclui os catálogos da maioria dos fornecedores. As bibliotecas de bases de matrizes personalizáveis, as bibliotecas de peças padrão e as bibliotecas de grupos de inserções aceleram o projeto de estrutura de matriz.

Alteração do projeto e controle de propagação

O software de projeto de matriz progressiva do NX mantém a associatividade com o projeto da peça em todo o processo de projeto de matriz, controlando cuidadosamente as alterações de projeto da peça em todos os componentes da matriz. A associatividade do modelo da peça permite que você atualize rapidamente as alterações do projeto.

O Teamcenter oferece gerenciamento de processos e de dados, permitindo o trabalho simultâneo com a equipe, a pesquisa, o acesso e a reutilização dos dados de processos e do projeto.

Reutilização de padrões da empresa

Com o NX, você pode capturar e reutilizar seu conhecimento do processo e do projeto para simplificar processos desde o projeto da ferramenta até a produção.

É possível usar modelos de projetos, materiais, ferramentas e processos para reutilizar e adaptar projetos comprovados para novas matrizes. Isso permite acelerar e otimizar o processo de projeto de matriz padronizando processos e componentes.

Você também pode construir suas próprias peças reutilizáveis e registrá-las em bibliotecas personalizadas, além de desenvolver suas próprias configurações reutilizáveis de base do molde.

O NX permite a configuração de saídas padrão para a geração de listas de peças, desenhos, estruturas de dados do projeto e caminhos de ferramentas NC.

Validação do projeto de matriz progressiva

O NX permite que você valide o projeto de matriz progressiva dentro do contexto da montagem e em várias posições, a fim de garantir a existência de folgas e rebaixos apropriados. Você pode analisar o uso do material do layout da tira e o equilíbrio de força da prensa. O NX também pode simular a progressão da tira.

A tecnologia de simulação de movimento incorporada do NX com detecção de colisão dinâmica ajuda você a verificar o desempenho correto em toda a amplitude de movimentos da matriz.

Integração da manufatura

Com a integração do NX CAM e do software de projeto de matriz progressiva, você pode automatizar os processos de manufatura. O NX CAM oferece uma robusta programação de fresagem com funções de usinagem de alta velocidade, ideais para acabamento fino em matrizes detalhadas feitas com materiais rígidos.

A fresagem plana e de cavidades fácil de usar e a usinagem baseada em recursos (FBM) são ferramentas produtivas para a programação NC de estruturas de matriz.

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs