NX Mold Design

Software Mold Design para automatizar o processo de desenvolvimento de moldes

Combinando as práticas recomendadas e o conhecimento do mercado com a automação de processos, o software de projeto do molde no NX agiliza o processo de projeto do molde, desde a criação do núcleo e da cavidade até a validação do projeto do molde e do produto.

A integração com os recursos do NX CAM permite que você crie automaticamente processos de manufatura para usinagem de molde e matriz.

Análise do produto

Product Analysis

O projeto do molde começa com o modelo do produto. Com o NX, você pode importar dados de forma 3D de outros sistemas, abrir vários formatos de arquivo CAD nativos ou selecionar peças projetadas no NX. Em seguida, você pode facilmente modelar e realizar alterações no projeto para assegurar o objetivo desejado do projeto e obter capacidade de manufatura.

Desenvolvimento de núcleo e cavidade

As funções automatizadas do NX permitem que você agilize o processo de projeto do núcleo e da cavidade. Você pode:

  • Usar interrupções automatizadas e partição do núcleo/cavidade de acordo com as considerações da capacidade de manufatura
  • Projetar superfícies partidas com rapidez e associação
  • Dividir o molde para acomodar projetos deslizantes complexos
  • Verificar automaticamente o projeto do núcleo/cavidade para detectar interferências

Estrutura do molde

O NX permite que você automatize o projeto do molde, inclusive projetos de redução, canais, entradas, elementos deslizantes, levantadores e subinserções. As bibliotecas dão acesso a uma ampla gama de peças, sistemas de componentes e bases de moldes padronizados. Você pode posicionar os componentes do molde dentro da montagem simplesmente fazendo uma seleção, enquanto o gerenciamento posterior de receptores e folgas é automatizado.

O processo de projeto do molde é auxiliado por ferramentas poderosas de visualização e montagem, facilitando a navegação em uma montagem complexa de ferramenta.

Alteração do projeto e controle de propagação

Usando associação ao modelo do projeto, o software de projeto do molde do NX facilita a propagação rápida e eficiente de alterações do projeto para todo o processo, desde o projeto da ferramenta até a usinagem.

O software Teamcenter oferece uma única fonte de dados e conhecimento do processo que assegura que toda a equipe trabalhe com os dados corretos.

Reutilização de padrões da empresa

Com o NX, você pode reduzir os tempos de ciclo de projeto da ferramenta e de manufatura por meio da reutilização de padrões da empresa. Você pode:

  • Acelerar e otimizar o processo de projeto do molde padronizando processos e componentes
  • Automatizar a geração de listas de peças, desenhos, estruturas de dados do projeto e caminhos de ferramentas NC
  • Construir suas próprias peças reutilizáveis e registrá-las em bibliotecas personalizadas
  • Desenvolver suas próprias configurações reutilizáveis de base do molde

Validação do projeto

Para eliminar os custos com retrabalho físico, a validação do projeto é uma etapa crucial para assegurar que as peças, as ferramentas e os processos de manufatura sejam definidos da maneira apropriada.

Usando o NX, você pode analisar o projeto da peça quando à capacidade de manufatura usando funções de verificação da espessura da parede, análise de rascunho, detecção de rebaixo e avaliação do raio.

É possível validar o projeto do molde no contexto da montagem para verificar as folgas e os relevos apropriados em vários estados posicionais, além de analisar os requisitos de eletrodos. Também é possível prolongar a vida útil da ferramenta com a análise da força e a detecção de cantos afiados.

O NX o ajuda a visualizar e gerenciar a resolução de problemas identificados de folgas e interferência dentro da montagem do molde. A tecnologia de simulação do movimento interna do NX permite que você verifique a gama completa de movimentos do molde, inclusive a detecção de colisão dinâmica.

Integração da manufatura

O NX oferece uma solução completa e integrada de programação NC. Com o NX CAM, você pode gerar estratégias de corte avançadas para usinagem de molde e matriz.

Os recursos principais são fornecidos para usinagem de alta velocidade, aplicação de caminhos de ferramentas especiais e parâmetros de corte ideais. Por exemplo, a aspereza trocoidal mantém altas taxas de remoção de metal ao mesmo tempo em que gerencia as cargas da ferramenta.

A usinagem baseada em recursos (FBM) automatizada é ideal para a usinagem da base do molde. A FBM reconhece e programa automaticamente uma grande variedade de elementos de usinagem, inclusive receptores, ranhuras e furos, que podem reduzir o tempo de programação em até 90 por cento.

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs