NX CAM Turning

Uma solução completa de software de torno CNC

O módulo de software de torneamento no NX CAM permite que você programe rapidamente peças simples no seu torno CNC, preservando a capacidade de processar as geometrias mais complexas em aplicações de multitorneamento e multitorre.

O software de torneamento do NX CAM pode usar perfis de peças 2D ou modelos totalmente sólidos. Ele oferece estratégias de corte avançadas para aspereza, acabamento de várias etapas, entalhamento, corte de limite e torneamento de linhas centrais.

Conjunto completo de operações automatizadas

Complete Set of Automated Operations

Com o módulo de software de torneamento no NX, você pode programar com facilidade uma completa gama de operações de torno CNC, inclusive:

  • Furos centralizados (pontos, perfuração, ponta, chip, mandrilagem e rosqueamento)
  • Desbaste (face, giro, contragiro, broqueamento, broqueamento invertido e rebaixo) com vários padrões e controle da profundidade de corte e controle do ângulo
  • Entalhamento áspero e de acabamento com controle de ponta de rastreamento automática esquerda/direita
  • Rosqueamento do DE/DI (diâmetro externo/diâmetro interno)
  • Face de DE/DI
  • Tipos de operação de corte e de operação de alimentação de barras

Controle do usuário

Você pode personalizar e ajustar os limites de torneamento de acordo com diversos requisitos de acabamento ou características do processo, como estoque de lixamento.

O NX suprime recursos de acordo com a necessidade. As transições de e para edições de limites asseguram que o resultado final desejado seja obtido com facilidade. Além disso, você pode compensar a variação do diâmetro do cortador ou usar a programação de ferramenta de diâmetro zero (programação da dimensão da peça).

Opções avançadas

O software de torneamento do NX CAM oferece padrões de corte especiais, como padrões de acabamento para tudo, corte somente para baixo e a partir de um canto.

É possível proteger peças de trabalho valiosas interrompendo cortes longos para inserir alterações. A saída e a reentrada seguras até o corte são processadas automaticamente.

Modo de ensino

O módulo de software de torneamento no NX oferece instruções passo a passo sobre o movimento com apenas alguns cliques do mouse. O NX dá suporte a todos os recursos do centro de torno (inclusive alimentações de barra ou estoque de retorno) e visualiza seus movimentos.

Peça de trabalho em processamento (IPW)

Com o NX CAM, você pode controlar a forma nominal da peça de trabalho em sequências de operações. Ele fornece feedback imediato sobre o status atual da IPW, a qual pode ser exibida de diversas maneiras, inclusive em 2D e em 3D de repuxo.

Automação de programação NC

O software de torneamento do NX CAM automatiza o entalhamento com processos de usinagem baseada em recursos. Você pode produzir segmentos de acordo com padrões usando processos de corte de segmento orientados por parâmetros.

Também é possível quebrar cantos com arcos ou chanfros com base no status do acabamento da geometria adjacente.

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs