Usinagem de alta velocidade no NX CAM

Aumento da produtividade de usinagem

Os elementos de usinagem de alta velocidade (HSM) no NX CAM ajudam a reduzir o tempo de usinagem assegurando que o desempenho das ferramentas de corte esteja consistentemente no nível das taxas máximas de remoção de material. Ao mesmo tempo, você pode aumentar a vida útil das ferramentas de corte impedindo sobrecarga e danos.

Desbaste em alta velocidade

High-Speed Roughing

O desbastamento em alta velocidade bem-sucedido no NX mantém as taxas de remoção de metal enquanto gerencia as cargas da ferramenta. Os cantos suaves e os engates asseguram condições de corte seguras em alta velocidade e alimentações.

O NX monitora automaticamente o material de sobra após cada corte e ajusta os caminhos de ferramentas subsequentes para reduzir o tempo de usinagem.

Evite a superincrustação da ferramenta

O padrão de corte trocoidal no NX impede automaticamente que você exceda as condições de corte permitidas de acordo com os critérios específicos pelo usuário.

O caminho da ferramenta evita a possibilidade de “abertura” pois a ferramenta fica totalmente incrustrada. Os raios do ciclo trocoidal são ajustados automaticamente para corresponderem à geometria do estoque e da peça.

Acabamento consistente

A inclusão automática de caminhos de ferramentas intermediários nos padrões nível Z, em regiões inclinadas ou pouco profundas, deixa uma profundidade constante de estoque em operações de semi-acabamento, e assegura o corte uniforme em operações de acabamento.

Usinagem de alta velocidade

As operações de acabamento de HSM, como o método de corte simplificado, produzem padrões fluidos e suaves que resultam em acabamentos elegantes a altas taxas de alimentação.

O controle preciso da sobreposição e profundidade de corte produz um acabamento de superfície de alta qualidade que é consistente em áreas inclinadas e pouco profundas.

Corte suave e contínuo

Várias opções para movimentações sem corte permitem conexões tangenciais entre cortes adjacentes. Por exemplo, pode-se obter corte helicoidal suave mesmo em formas irregulares.

Biblioteca de dados de usinagem

O NX CAM oferece um banco de dados de usinagem personalizável que permite a você gerenciar e aplicar dados comprovados a operações de caminho de ferramentas associadas. O NX depois aplica automaticamente as alimentações e as velocidades HSM para uma determinada operação e seleção de ferramentas.

Saída aperfeiçoada

Os caminhos de ferramentas NX são aperfeiçoados para controladores de máquina de alta velocidade. Opções de saída de pontos distribuídos uniformemente, registros circulares tangenciais e spline de base racional não uniforme (NURBS) permitem que você faça a correspondência entre o método e os parâmetros de cada tarefa.

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs