Fresagem 5 eixos do NX CAM

Software de fresagem para usinagem precisa e eficiente de peças complexas

O módulo de software de fresagem 5 eixos do NX permite que você usine peças complexas com menos operações e configurações, reduzindo o custo e os prazos de entrega.

Com a fresagem 5 eixos do NX CAM, você pode criar com precisão caminhos de ferramentas em superfícies complexas com a verificação eficiente de colisões e ranhuras.

Nível Z com ferramentas inclinadas

Z-Level with Tilted Tools

Você pode usar ferramentas mais curtas para usinar áreas profundas com o corte nível Z em 5 eixos. Quando necessário, o NX inclina automaticamente o eixo da ferramenta para impedir colisões com o suporte da ferramenta. A redução na deflexão da ferramenta resulta na redução do desgaste da ferramenta e no melhor acabamento da superfície.

Simplificação em 5 eixos

A estratégia de simplificação de fluxo suave é um método de corte ideal para o acabamento de usinagem de alta velocidade (HSM) em 5 eixos. O padrão de corte flexível pode processar qualquer geometria de superfície, independentemente dos métodos de construção. O caminho da ferramenta simplificado segue a forma natural da área usinada para proporcionar acabamento de qualidade superior.

Criação de perfis de contorno

A criação de perfis de contorno de eixo variável automatiza a programação de elementos de usinagem com esboços de parede complexos. É possível selecionar rapidamente a geometria do piso, em seguida, o NX reconhece os esboços de parede e gera a trajetória da ferramenta de 5 eixos.

Corte da limalha de ferro

Com o corte da limalha de ferro, você pode manter a lateral da ferramenta alinhada com as faces usinadas. O NX também permite controlar a inclinação da ferramenta de corte. Essa estratégia melhora o acabamento da superfície e reduz o tempo de usinagem.

Conversão de caminho da ferramenta de 3 eixos em 5 eixos

É possível aumentar significativamente a produtividade da usinagem de moldes e matrizes usando o corte em vários eixos. Com a inclinação automática da ferramenta no NX, você pode usinar com eficiência moldes e matrizes com cavidades profundas.

O NX analisa o caminho da ferramenta e inclina automaticamente a ferramenta para evitar colisões com o suporte. O método de fresagem 5 eixos permite que você use ferramentas mais curtas para reduzir a vibração e a deflexão da ferramenta.

Altos níveis de controle do usuário

O software de fresagem 5 eixos do NX CAM inclui altos níveis de usinagem multieixo controlada pelo usuário. É possível controlar o movimento da ferramenta de 5 eixos com especificações de acionamento, peça e verificação de superfície tradicional. Essas opções flexíveis permitem que você programe qualquer modelo de peça complexa.

Simulação da ferramenta da máquina

A simulação da ferramenta da máquina no NX oferece as ferramentas essenciais para testar o movimento de máquinas de 5 eixos. O movimento da simulação da ferramenta da máquina se baseia na saída NC do pós-processador NX. À medida que os códigos G são processados, um modelo 3D da máquina, com a peça, os elementos de fixação e as ferramentas, move-se da maneira como a ferramenta da máquina se moverá.

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs