Fresagem 3 eixos do NX CAM

Uma solução de software abrangente para fresagem 3 eixos

O módulo de software de fresagem 3 eixos do NX é uma solução abrangente para a programação de peças de forma livre, como moldes e matrizes.

Com o software de fresagem 3 eixos do NX CAM, você pode alcançar uma alta taxa de remoção de material e qualidade de acabamento de superfície superior. As avançadas estratégias de corte incluem aspereza, fresagem de retoque, usinagem de alta velocidade (HSM) e acabamento.

Desbaste

Roughing

Os métodos de desbaste otimizados no NX maximizam a taxa de remoção de material sem sobrecarregar a ferramenta. Ele apresenta:

  • Variedades de corte automático com profundidades de corte variáveis
  • Padrões de corte HSM para maior taxa de remoção de material
  • A peça de trabalho em processamento (IPW) rastreia automaticamente o material usinado e o restante

Estratégia de corte trocoidal

O método de corte trocoidal é um método de desbaste de alta velocidade que mantém altas taxas de remoção de metal ao mesmo tempo em que gerencia as cargas da ferramenta. Ele impede automaticamente que você exceda as condições de corte especificadas.

Os cantos suaves, as sobreposições e as interações dessa estratégia de corte garantem a segurança das condições de corte em alta velocidade e alimentações.

Fresagem de retoque

A fresagem de retoque totalmente automatizada remove materiais não cortados de operações anteriores e elimina o corte a ar. Com os recursos de fresagem de retoque, você pode:

  • Gerar desbaste eficiente de várias etapas com base na IPW
  • Obter estoque consistente para a próxima operação de corte
  • Usar parâmetros de corte aperfeiçoados para HSM

Acabamento

A fresagem 3 eixos do NX CAM oferece uma ampla variedade de técnicas de acabamento que proporcionam uma qualidade de acabamento de superfície superior. Os padrões de corte suave e contínuo, como nível Z e rebordo, podem produzir acabamento de superfície consistente em áreas inclinadas e pouco profundas da peça.

Agilizar o caminho da ferramenta

Essa operação HSM produz padrões fluidos e suaves com acabamentos finos em altas taxas de alimentação, independentemente dos métodos de construção da geometria da superfície. Ela proporciona passagens uniformemente espaçadas em áreas inclinadas e pouco profundas, e segue a forma natural da área usinada para acabamento superior.

Acabamento de cantos

A estratégia de corte de fluxo permite que você faça o semiacabamento e o acabamento de áreas não cortadas em uma única operação. O NX identifica automaticamente as áreas não usinadas em cantos e cria o caminho da ferramenta mais eficiente. O NX também pode gerar automaticamente diferentes padrões de corte de fluxo para áreas inclinadas ou pouco profundas para melhorar as condições de usinagem.

Distribuição sincronizada de pontos

Com o NX, você pode assegurar que os pontos de dados em passagens de acabamento adjacentes da ferramenta estão corretamente alinhados com a distribuição sincronizada de pontos. O movimento consistente da máquina entre as passagens proporciona acabamento de superfície superior em comparação com os métodos de corte tradicionais.

Otimização da taxa de alimentação

O NX pode analisar automaticamente a taxa de remoção de material da ferramenta de corte e ajustar a taxa de alimentação para alcançar uma taxa de remoção de material uniforme.

O federado otimizado pode aumentar a produtividade de usinagem e ampliar a vida útil da ferramenta.

Estratégias de corte seguro

A detecção de colisão automática para ferramentas e suportes garante a usinagem segura até mesmo para a geometria de peça mais desafiadora.

Durante a criação do caminho da ferramenta, o NX considera a geometria do modelo de peça e também a IPW. Você pode selecionar as ferramentas ideais para o trabalho usando o recurso do NX para informar o comprimento mínimo da ferramenta de acordo com a geometria da peça.

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs