NX CAM 11

Reduza o tempo de programação em 60% com o software NX CAM 11

Poderosos recursos de software CAM específicos do setor para usinagem de moldes e matrizes, usinagem de produção, usinagem de peças complexas e conectividade com o chão de fábrica foram especialmente desenvolvidos para aumentar drasticamente a sua produtividade na manufatura geral no NX CAM 11.

Usinagem de Molde e Matriz

NX CAM 11 - Feature 01 - Placeholder

Aplicações sobre as peças com consistência lisa fornecem acabamentos finos até mesmo em geometria importada com imperfeições. E os acabamentos finos em cantos e depressões são alcançados com atenção cuidadosa às direções de corte em áreas inclinadas e não inclinadas. Essas direções de corte otimizadas geram resultados mais consistentes de semiacabamento também e, dessa maneira, a melhoria é agregada para a usinagem de acabamento. O processamento multitarefa tira melhor proveito do hardware de diversos núcleos para alcançar cálculos até 50% mais rapidamente.

Usinagem de Produção

NX CAM 11 - Feature 02 - Placeholder

É possível automatizar a programação de características prismáticas e, o que é mais importante, minimizar o tempo do ciclo na ferramenta de usinagem com NX 11. A furação é um foco significativo para os fabricantes de produção, porque os furos representam uma grande parte desse tipo de usinagem. NX CAM fornece diversas melhorias de eficiência e mais automação para furação, incluindo novas operações otimizadas para furação sequencial e profunda. Esses novos métodos geram tempos de ciclo reduzidos e programação 60% mais rápida.

Usinagem de Peças Complexas

NX CAM 11 - Feature 03 - Placeholder

Novos recursos no software NX CAM permitem fácil análise de comportamentos de máquinas complexas de 5 eixos. É possível otimizar as condições de usinagem visualizando as características do caminho da ferramenta, incluindo: ângulo da guia da ferramenta; posições do eixo giratório com limites de deslocamento; velocidades de eixo giratório para detectar inversões e segmentos longos e curtos.

Conectividade com chão de fábrica

NX CAM 11 - Feature 04 - Placeholder

O software NX CAM produz um conjunto de trabalho completo para o chão de fábrica, mas também consegue conectar sistemas para o gerenciamento de processos e dados. O NX CAM cria pós-processadores direto no ambiente NX, onde a definição cinemática vem automaticamente do modelo digital da ferramenta de usinagem. O novo DNC Connect fornece conjuntos de trabalho completos a partir do NX CAM para o sistema DNC gerenciado e para a ferramenta de usinagem CNC, garantindo que os dados de fabricação corretos sejam usados no ponto da produção.

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs