Femap com Pacote avançado NX Nastran

O Femap com Pacote Avançado NX Nastran inclui todos os recursos dos Superelementos, DMAP e Aeroelasticidade, além de Resposta dinâmica. Esse módulo também inclui a capacidade de Memória distribuída paralela NX Nastran (DMP), permitindo aproveitar a capacidade de diversos processadores para acelerar a solução NX Nastran.

Femap com NX Nastran - Dinâmica

Femap com NX Nastran - Dinâmica

Femap com resposta dinâmica NX Nastran permite calcular a resposta dinâmica forçada do seu produto a partir de dados (cargas ou movimento) que variam de acordo com o tempo ou a frequência, bem como autovalores complexos de computação. Uma opção adicional ao Femap com módulo de base NX Nastran, ela complementa as capacidades estáticas lineares encontradas na solução básica.

Os recursos do módulo de dinâmica incluem resposta transiente - a resposta dinâmica de uma estrutura em um período de tempo, e resposta de frequência, a resposta de uma estrutura através de um intervalo de frequências. Incluem também aplicação e determinação espectral de resposta, resposta aleatória e DDAM (Método de análise de projeto dinâmico) - um método de análise de espectro de choque bastante empregado pela Marinha dos EUA, que pode ser usado para determinar a resposta dinâmica de um componente a bordo de uma embarcação ou navio sujeito a carga de choque, causado por um movimento súbito da embarcação causado por um fenômeno conhecido como explosão subaquática.

Femap com NX Nastran - Superelementos

Femap com NX Nastran - Superelementos

NX Nastran resolve sistemas grandes de equações de forma eficiente, usando algoritmos de matriz esparsa, porém, a capacidade dos superelementos oferece eficiência ainda maior. Superelementos, um adicional ao Femap com módulo base NX Nastran, têm uma função crucial ao resolver modelos de elemento finito complexos e muito grandes, por meio da decomposição de estruturas maiores em conjuntos equivalentes de subestruturas menores chamadas de superelementos. Os superelementos podem ser usados com todos os recursos de análise do NX Nastran. Isso é particularmente eficiente em análises grandes do sistema inteiro, como para uma aeronave, veículo ou embarcação inteira, e realiza soluções de conjuntos parciais e incrementais.

Femap com NX Nastran - DMAP

Femap com NX Nastran - DMAP

O Programa de abstração de matriz direta (DMAP) é um recurso único de programação Nastran, disponível como um adicional ao Femap com módulo base do NX Nastran, que permite aos clientes expandirem as capacidades do NX Nastran criando seus próprios aplicativos e instalando módulos personalizados. O DMAP pode ser usado para computar medidas adicionais de resposta estrutural, transferir dados intermediários de e para o NX Nastran (por exemplo, métricas de sistema geradas externamente), incorporar as melhorias de software mais recentes sem ter de esperar por lançamentos de versões, ou acessar mais do que os conjuntos padrão de saída de resultados.

Femap com NX Nastran - Aeroelasticidade

Femap com NX Nastran - Aeroelasticidade

A análise aeroelástica permite a simulação de modelos na presença de um fluxo de ar. Com o módulo de Aeroleasticidade, um módulo opcional adicional ao Femap com módulo de base NX Nastran, você tem acesso aos recursos aeroelásticos estáticos para tensão, carga, aerodinâmica e análise de sistema de controle e projeto usando uma representação de elemento finito comum. A aeroelasticidade é aplicável no projeto de aviões, helicópteros, mísseis, pontes suspensas e até chaminés altas e linhas de força.

Femap com NX Nastran - DMP

Femap com NX Nastran - DMP

Computação paralela no NX Nastran usando o recurso de Memória distribuída paralela (DMP) permite tirar proveito dos recursos de disco e memória em diversos computadores ou clusters, com um ou mais processadores, comunicando através de uma rede. Usando o recurso NX Nastran DMP, você poderá reduzir o tempo de solução em modelos grandes, reduzir os requisitos de hardware usando máquinas menores e menos caras e reduzir o tempo até a solução permitindo analisar mais projetos.

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs