Inovação e gerenciamento de programa sincronizado e colaborativo para novos programas
As empresas de produtos de consumo devem transformar-se para mudanças dramáticas no mercado. Globalização, maiores demandas de regulamentação, comércio móvel e mudanças no comportamento do consumidor estão orientando as empresas de produtos de consumo a redefinir o tempo até o mercado e a agilidade necessária das cadeias de suprimento. As empresas não podem mais gerenciar a complexidade sem um imperativo de comércio digital. Nossas práticas recomendadas e soluções de software fazem avançar a digitalização de produtos de consumo por toda a cadeia de valor da empresa.
Digitalização para transformar a indústria da moda e oferecer personalização
Explorar
Ferramentas de projeto, simulação e teste integradas para a entrega de produtos inteligentes
Explorar
No setor de Produtos para Casa e Escritório, os principais desafios estão no gerenciamento de requisitos dos clientes e do processo de projeto. A nossa solução mescla os mundos virtuais e físicos, acelera a sua capacidade de prototipar novos projetos e permite que você colabore em novas ideias. Isso resulta em inovações mais eficientes e em produtos que atendem melhor às necessidades dos clientes, com mais rapidez na chegada ao mercado e na obtenção de valor.
Explorar
Soluções para segurança alimentar, conformidade e excelência na manufatura
Explorar
Soluções integradas para otimizar o design, a agilidade, rastreabilidade e execução do programa
Explorar
Our solutions are helping retailers prepare for the future by recognizing that delivering innovation requires a broad ecosystem of partners is the key to long-term success.
Explore
Black Diamond engineers explain how they’ve merged the form and function of climbing gear to earn buyer loyalty and the trust of the world’s greatest climbers—like Tommy Caldwell, who made the toughest free climb in history when he scaled Yosemite’s Dawn Wall. Our solutions helped unify industrial design and engineering for gear that’s beautiful enough to attract buyers, light enough to carry…and strong enough save lives.
As novas iniciativas de produto são fatores-chave para as companhias de produtos de consumo. Isso gera uma necessidade de ferramentas adaptativas que implementam as melhores práticas para gerenciamento de programa e projeto. A nossa solução integrada de Gerenciamento de Ciclo de Vida de Programa mescla capacidades convencionais com o Gerenciamento de Ciclo de Vida de Produto e Produção. Ela oferece transparência total do processo, contribui com dados detalhados para os interessados tomarem decisões com tranquilidade e também facilita a reutilização da propriedade intelectual. Essa combinação permite a participação intuitiva, com facilidade de controle e monitoramento, para o passo seguinte no gerenciamento da sua empresa.
Os clientes exigem produtos inovadores saudáveis, ecologicamente corretos e com preço baixo. Isso exerce enorme pressão no desenvolvimento de produtos. Reduzir o tempo de introdução no mercado e melhorar a flexibilidade e a eficiência requer projeto de fórmula sofisticado, recursos de simulação e gerenciamento, incluindo o gerenciamento de características detalhadas do material, mecanismos eficientes de seleção de candidatos e parametrização de testes de qualidade. Combinadas com uma integração completa de P&D e manufatura, nossas Soluções de Formulação Digitais aprimorarão e otimizarão os processos relacionados a P&D, para uma vantagem competitiva sem rivais.
O interesse dos consumidores na qualidade dos produtos aumentou drasticamente: os clientes querem saber como um produto pode afetar sua saúde, estão exigindo ingredientes de alta qualidade, querem conhecer os processos de produção e se preocupam também com a sustentabilidade. As organizações, sejam governamentais ou não, estão respondendo com novos regulamentos. A digitalização dos processos de laboratório irá garantir a verificação e a qualidade do produto e da produção, além de oferecer, às companhias, a capacidade de acelerar o lançamento de novos produtos, de forma a conquistar os corações dos novos e exigentes consumidores milenares.
Arte é a comunicação principal de patrimônio da marca e as informações críticas necessárias para inspirar a compra. Ela deve ser correta, adequada e comunicar as declarações e os benefícios do produto. A arte integrada à base de um PLM aumentará a agilidade e a qualidade, reduzirá o risco de recall e aumentará a capacidade do projetista de se concentrar nos aspectos criativos que impulsionam a compra e a fidelidade.
A embalagem é o melhor veículo de marketing de uma marca, mas isso também precisa funcionar no uso diário. Os projetistas devem lidar com conformidade ambiental, ciclos de produto mais rápidos devido a redes sociais e novos níveis de estresse mecânico com comércio on-line em crescimento. Nosso conjunto de recursos de projeto e visualização de embalagem permite que os projetistas criem embalagens preferidas pelos consumidores com integridade estrutural e a garantia de manufatura eficiente e eficaz em todo o mundo.
Rinnai Korea uses Teamcenter and Solid Edge to enhance competitiveness and save over $1 million annually.
See all Success StoriesExplore and search for solutions in this industry.
Hoje em dia, o setor de produtos de consumo embalados está mais competitivo do que nunca. Assim, os fabricantes precisam aumentar a eficiência, no que for possível. Para isso, é fundamental adotar uma abordagem de ciclo de vida para gerenciamento de processos e dados. A nossa solução centraliza as informações técnicas e as mantêm atualizadas e acessíveis. Isso cria ganhos de eficiência que irão melhorar o gerenciamento de mudanças, a execução de processos de trabalho, a busca por qualidade e a conexão a fornecedores e clientes externos.
Análises avançadas que cobrem todo o ciclo de vida do produto são essenciais para que a marca tenha visibilidade dos fabricantes e visibilidade e controle em tempo real de seus processos de produção.
As nossas soluções combinam os dados disponíveis da Internet das Coisas (IoT) com análises executadas durante o ciclo de vida do produto, oferecendo, às companhias que fabricam bens de consumo, a agilidade necessária em seus processos de produção para atender às demandas de produtos personalizados, gerenciamento de energia, sustentabilidade e monitoramento.
Para criar um produto de consumo que vá fazer sucesso, você precisa fazer uma análise cuidadosa das tendências do mercado e das demandas dos clientes. Os projetistas precisam considerar fatores como regulamentações de mercado, custos, os resultados de produtos similares e os requisitos de um processo de produção econômico e eficiente. Gerenciar todos esses aspectos pode ser um grande desafio. A nossa solução de gerenciamento de requisitos integra as necessidades dos clientes por todo o ciclo de vida do produto, em uma plataforma segura e global. Ela permite a captura, o gerenciamento e a comunicação eficientes dos requisitos, para todos os envolvidos no desenvolvimento.
Respeitar os custos planejados é especialmente importante no setor de bens de consumo, devido à competição ferrenha e às margens apertadas. A nossa solução integrada de gerenciamento do custo do produto permite que os clientes identifiquem o melhor preço de um produto logo no início de um processo de desenvolvimento, o que pode fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso.
Os calçados para atividades de alta performance estão ficando cada vez mais complexos, por causa da personalização e das tecnologias embutidas. Esses calçados e os uniformes esportivos agora são conectados e também servem como instrumentos que medem o desempenho dos atletas. As companhias precisam projetar e validar o desempenho e a segurança; ao mesmo tempo, precisam transmitir as especificações para uma cadeia de suprimentos que está a mais de 15.000 km de distância. A nossa solução de gerenciamento de dados de engenharia permite que uma companhia gerencie todos os dados, para projetos multidisciplinares em todo o ciclo de vida de engenharia, incluindo todos os parceiros que fazem parte da cadeia de suprimentos.
A abordagem multidisciplinar ao gerenciamento de ciclo de vida de produtos oferecido pela Siemens PLM Software melhora o desempenho e a capacidade de expansão. Com gerenciamento, compartilhamento e sincronização de dados de engenharia holísticos entre domínios e funções, as companhias de alimentos e bebidas conseguem uma abordagem altamente eficiente e estratégica, para os projetos de instalações, os processos de manufatura e o gerenciamento de linhas e equipamentos.
O Projeto de Produtos para Beleza, Cuidados Pessoais e Domésticos agora requer uma mistura de estética e funcionalidade complexa para atrair clientes e capturar sua capacidade de compra.
Nossa solução permite que o projeto mecânico seja integrado a projeto elétrico e de software, gerando um projeto de produto acabado perfeito – um gêmeo digital completo desses produtos complexos. Aproveite as vantagens de nossa solução para projetar produtos mais inovadores mais rapidamente e com maior eficiência.
Entregue melhor inovação com maior qualidade e menor custo com as ferramentas de projeto de produtos 3D abrangentes. Produtos para Casa e Escritório estão ficando cada vez mais complexos para projetar, mas devem ser intuitivos para usar. Nosso conjunto integrado e intuitivo que contém os melhores recursos de projeto pode permitir que sua equipe de projeto crie o produto certo, dentro do prazo, desde a primeira vez.
O ritmo de mudança em calçados de moda e de desempenho é diferente de qualquer outro setor. Perdemos o ritmo das estações conforme as empresas lançam a nova moda semanalmente. Com clientes exigindo personalização e com a maior parte da manufatura feita na Ásia, a complexidade de gerenciar linhas, lançamentos e a cadeia de suprimentos está aumentando exponencialmente. Nossa solução integrada de projeto e manufatura está ajudando os clientes a encontrar a agilidade e a velocidade para vencer no mundo da moda rápida.
Hoje em dia, a criação de embalagens para bens de consumo enfrenta novos desafios, como garantir a transparência com a conformidade ambiental, acompanhar a velocidade crescente dos ciclos de produtos e lidar com os novos níveis de estresse mecânico causados pelo comércio eletrônico e vendas diretas aos consumidores. Nós oferecemos uma suíte totalmente integrada de ferramentas que permitem o desenvolvimento rápido de embalagens, desde o conceito inicial até os detalhes, incluindo uma associação completa entre o produto e o equipamento de produto, assim como capacidades avançadas de projeto e simulação.
As empresas de calçados e vestuário estão competindo no mundo da moda rápido e precisam lançar produtos em dias. A agilidade na arte é uma necessidade. A reutilização de ativos permite a agilidade. A arte integrada a uma base de gerenciamento de ciclos de vida de produtos fornece a confiança de precisão dos dados, reutilização de ativos e a capacidade de rapidamente criar configurações e até mesmo rótulos ou monogramas personalizados em tempo real. A arte no mercado de calçados, vestuário e acessórios é tão importante para o projeto do produto quanto para a embalagem e o rótulo. A agilidade na arte é fundamental para a etapa final de entregar projetos de produtos personalizados em dias.
Conforme os fornecedores assumem mais responsabilidades na criação de seus produtos, não é mais possível adotar uma abordagem de "tamanho único" para a integração do fornecedor. Você precisa interagir digitalmente com todos os seus fornecedores, mesmo aqueles que estejam geograficamente distantes e fora do seu ambiente de PLM.
As nossas ferramentas e soluções oferecem uma abordagem abrangente do gerenciamento das interações de fornecedor. Elas dão suporte a vários casos de uso, incluindo troca de dados de projeto, fornecimento direto de materiais e gerenciamento de programas de fornecedor.
As mudanças nas demandas do mercado estão forçando o setor de bens de consumo a ser mais eficiente na produção. As companhias precisam otimizar o uso de suas instalações e se adaptarem rapidamente aos lotes de produção, cada vez menores. Esses desafios ficam ainda mais complicados por causa dos altos padrões de qualidade e do aumento das regulamentações. Com nossas soluções, oferecemos uma ampla variedade de ferramentas para agilizar seus fluxos de trabalho de planejamento de processos, fluxos de trabalho, para automatizar tarefas de planejamento sem valor agregado e validar o melhor plano para a fabricação.
<p>As mudanças nas demandas do mercado estão forçando o setor de Bens de Consumo Embalados a ser mais eficiente na produção. As companhias precisam otimizar o uso de suas instalações e se adaptarem rapidamente aos lotes de produção, cada vez menores. Esses desafios ficam ainda mais complicados por causa dos altos padrões de qualidade e do aumento das regulamentações. Com nossas soluções, oferecemos uma ampla variedade de ferramentas, para agilizar seus fluxos de trabalho de planejamento de processos, fluxos de trabalho, para automatizar tarefas de planejamento sem valor agregado e validar o melhor plano para a fabricação.</p>
Sempre que desenvolve um novo produto alimentício ou creme de beleza, você enfrenta os desafios de um mercado que exige, cada vez mais, produtos novos, personalizados e acessíveis. Esses desafios requerem que você avalie o processo de produção no começo da fase de desenvolvimento de produtos.
Nossa solução para processo de manufatura e gerenciamento de dados permite que os clientes, de forma colaborativa, criem, validem e otimizem as fábricas simultaneamente com o projeto de produtos.
The Consumer Package Goods industry is experiencing reduced margins along with the need to rapidly introduce new products. Designing the factory layout to produce a variety of products is essential to efficiency. Our completely integrated factory layout, line design & optimization solution enables you to maximize productivity, increase profitability and determine the best way to realize your products.
Consumer products industry, such as furniture, sporting goods, shoes, clothes, and objects for home and office, is experiencing reduced margins along with the need to rapidly introduce new products. Designing the factory layout to produce a variety of products is essential to efficiency. Our completely integrated factory layout, line design optimization solution enables you to maximize productivity, increase profitability and determine the best way to realize your products.
Consumer products are produced by systems that are increasingly sophisticated and complex, and consequently, difficult to develop and modify. Automation Engineering and Virtual Commissioning allow manufacturers to start-up and fine-tune production processes on virtual models, saving time and cost, reducing the risk of production downtime and potential work-related accidents.
Advanced planning and scheduling in real-time are essential in the Consumer Products industry, where consumer's preferences change rapidly and margins are always under pressure. Our planning and scheduling solution, allows you to create an efficient and responsive factory that delivers quality products and market success.
Manufacturers of home and office products as well as sporting goods and toys face pressures from new trends such as increased product complexity, the trend toward customization, and the Internet of Things (IoT). Our integrated quality management solution is uniquely effective across the entire value chain in its ability to improve quality and reduce costs by optimizing all fabrication steps, and recognizing and acting in time to prevent potential material or process problems.
As the Consumer Goods industry responds to new market demands, the adoption of an efficient Manufacturing Execution System (MES) that is vertically and horizontally integrated into the company structure is crucial. Our system is a sophisticated, highly scalable MES that delivers multiple capabilities and allows you to balance production efficiency with quality and visibility. It will enable you to optimize production, ultimately resulting in higher manufacturing responsiveness.
As publicações fornecidas com os produtos devem estar corretas e em conformidade com as normas. Elas também precisam ser personalizadas para regiões geográficas ou clientes. Nosso conjunto de soluções mantém as publicações técnicas atualizadas com alterações de produtos e permite o uso direto de dados de origem de engenharia. Nossas soluções integradas de publicação e gerenciamento de documentos sincronizam os processos de desenvolvimento e gerenciamento de documentos com os dados do produto no ambiente de PLM.
Os consumidores preocupados com a saúde estão mudando a forma de pensar sobre sua saúde. Eles não só querem ingredientes de alta qualidade. Eles também querem garantir que todo o processo de produção seja seguro e compatível com as normas. Não atender a essas demandas pode prejudicar os valores da marca. Nossas soluções oferecem uma visão holística das informações de produto e produção, incluindo a cadeia de suprimentos completa, e abordam especificamente o gerenciamento de conformidade e o manuseio de procedimentos de alteração complexos.
A embalagem é o melhor veículo de marketing de uma marca, mas isso também precisa funcionar no uso diário. Os projetistas devem lidar com conformidade ambiental, ciclos de produto mais rápidos devido a redes sociais e novos níveis de estresse mecânico com comércio on-line em crescimento. Nosso conjunto de recursos de projeto e visualização de embalagem permite que os projetistas criem embalagens preferidas pelos consumidores com integridade estrutural e a garantia de manufatura eficiente e eficaz em todo o mundo.
A embalagem é o melhor veículo de marketing de uma marca, mas isso também precisa funcionar no uso diário. Os projetistas devem lidar com conformidade ambiental, ciclos de produto mais rápidos devido a redes sociais e novos níveis de estresse mecânico com comércio on-line em crescimento. Nosso conjunto de recursos de projeto e visualização de embalagem permite que os projetistas criem embalagens preferidas pelos consumidores com integridade estrutural e a garantia de manufatura eficiente e eficaz em todo o mundo.
Os clientes exigem produtos inovadores saudáveis, ecologicamente corretos e com preço baixo. Isso exerce enorme pressão no desenvolvimento de produtos. Reduzir o tempo de introdução no mercado e melhorar a flexibilidade e a eficiência requer projeto de fórmula sofisticado, recursos de simulação e gerenciamento, incluindo o gerenciamento de características detalhadas do material, mecanismos eficientes de seleção de candidatos e parametrização de testes de qualidade. Combinadas com uma integração completa de P&D e manufatura, nossas Soluções de Formulação Digitais aprimorarão e otimizarão os processos relacionados a P&D, para uma vantagem competitiva sem rivais.
Os clientes exigem produtos inovadores saudáveis, ecologicamente corretos e com preço baixo. Isso exerce enorme pressão no desenvolvimento de produtos. Reduzir o tempo de introdução no mercado e melhorar a flexibilidade e a eficiência requer projeto de fórmula sofisticado, recursos de simulação e gerenciamento, incluindo o gerenciamento de características detalhadas do material, mecanismos eficientes de seleção de candidatos e parametrização de testes de qualidade. Combinadas com uma integração completa de P&D e manufatura, nossas Soluções de Formulação Digitais aprimorarão e otimizarão os processos relacionados a P&D, para uma vantagem competitiva sem rivais.
Arte é a comunicação principal de patrimônio da marca e as informações críticas necessárias para inspirar a compra. Ela deve ser correta, adequada e comunicar as declarações e os benefícios do produto. A arte integrada à base de um PLM aumentará a agilidade e a qualidade, reduzirá o risco de recall e aumentará a capacidade do projetista de se concentrar nos aspectos criativos que impulsionam a compra e a fidelidade.
No passado, verificar a funcionalidade de produto e embalagem antes de lançar o produto no mercado exigia um processo longo e caro que envolvia a criação de um ou mais estereótipos físicos. Esse processo está se tornando cada vez menos possível em um mercado consumidor que requer personalização, inovação e velocidade. Nossas soluções de estereótipos digitais e revisão de projeto permitem que as equipes na cadeia de suprimentos montem, visualizem e analisem modelos e detectem problemas antecipadamente, antes da manufatura.
With today’s Consumer Goods industry more cost-competitive than ever, manufacturers must increase efficiency wherever possible. A lifecycle approach to process and data management is critical for this. Our solution centralizes technical information and keeps it up-to-date and accessible. This creates efficiency gains that will improve how you manage change, execute work processes, drive quality, and connect to external suppliers and customers.
In the fashion industry, manufacturing is often done by suppliers, located far from where the products are designed. A lifecycle approach to process and data management is critical for making this practice function effectively.
Our solution centralizes technical information and keeps it up-to-date and accessible. It creates efficiency gains that will improve how you manage change, execute work processes, drive quality, and connect to external suppliers and manufacturing process definitions and execution.
Integrated Manufacturing Operations provides a seamless information flow that starts with vertical integration, connects the business with manufacturing, and then distributes proper information to all involved departments.
Take the lead, deliver unparallel performance and advance the future of sporting goods and toys using our holistic simulation and test offering
Delivering exceptional customer experiences requires consumer product manufacturers to develop new behaviorally responsive products that meet sustainability standards while improving the consumers' lives. Implementing a plan based on a digital thread validation strategy can help manufacturers overcome some of their most significant challenges. Smart product design and process design leverage simulation and concurrent production to ensure manufacturability at the required speed, quality, and cost as an integrated total product solution.
Process design and validation are unified solutions that enable consumer goods manufacturers to define and virtually validate production processes to anticipate any potential issues.
The consumer goods market, including home appliance and tools industries, is at the dawn of delivering product upgrades that cater to the future of connected smart homes while meeting performance and regulatory requirements. Companies specializing in household appliances rely on our advanced simulation and testing solutions to develop innovative, cost-effective carbon-abated products. Performance engineering combines test, simulation, and mechatronic system validation solutions, bringing the digital twin concept - best-in-class modeling, best-in-class testing, or the combination thereof–which is a crucial enabler to designing right the first time.
Product design and validation introduce innovative digital thread technologies into the design process enabling seamless product design, package and artwork creation, analysis, and virtual validation.
Die SST next.step 2024 am 28. November 2023 in Bad Lippspringe bei Paderborn hält auch dieses Jahr wieder spannende Themen aus CAD, MBSE und PDM/PL...
Join us for a free virtual two-hour training session on Solid Edge. This free training session is a great for any Solid Edge users interested in ta...
NX University 2023 is an excellent opportunity for users and managers to learn about what’s new in the latest release of NX.
Die SST next.step 2024 am 23. November 2023 in Niefern bei Pforzheim hält auch dieses Jahr wieder spannende Themen aus CAD, MBSE und PDM/PLM bereit.