Estudos de Caso

Produção de máquinas de impressão com maior eficiência

Heidelberger Druckmaschinen

Maior segurança para processo de engenharia e um ciclo de desenvolvimento mais curto

Gerenciar qualidade e complexidade

A Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) é um dos fornecedores de solução lider do mundo para impressão offset folha a folha. Além de máquinas de impressão, o portfólio de produto da empresa inclui dispositivos de placa de imagem e equipamento de finalização, bem como componentes de software projetados para intregrar todos os processos de produção de impressão.

As prensas folha a folha da empresa são sistemas sofisticados compostos de conjuntos que contem de 60.000 a 80.000 peças, até mesmo seus sub conjuntos consistem de mais de 2.000 peças. Aproximadamente 450 engenheiros de projeto criam novos modelos customizados ou semi customizados para cerca de 200.000 clientes ao redor do mundo.

Conjuntos desta escala envolvem o uso de uma quantidade enorme de dados, que taxa de forma consistente os limites de hardware e software atuais. Além disso, a complexidade destes conjuntos e subconjuntos aumenta à medida que mais componentes são utilizados. Por exemplo, prensas cada vez mais compostas de módulos eletrônicos, hidráulicos e pneumáticos que incluem fios, tubos e até mesmo software.

Por vários anos, a Heidelberger Druckmaschinen tem utilizado o software NX™ - sistema CAD/CAM/CAE 3D da Siemens PLM Software - para todas as tarefas de definição digital de produto da empresa. Como os produtos da Heidelberg tem aumentado a complexidade e envolvido o uso de mais módulos de componentes, a empresa ampliou o escopo das tarefas que o NX é necessário para executar. Do projeto ao detalhamento mecânico, do projeto de chapa metálica à tubulação e fiação, do cálculo de FEM à cinemática, da programação NC de ferramentas de usinagem à simulação por computador de processos de usinagem, o NX agora suporta todas estas funções.

Igualmente importante, a empresa considera isto essencial para a reutilização de seus modelos 3D como parte desta iniciativa para aumentar a eficiência do desenvolvimento do produto. a Empresa decidiu realizar esta vertical em toda uma série de processos que vão desde o cáculo de modelo de elemento finito (FEM) até o protótipo e definição de modelo na produção e serviço - bem como horizontalmente em todos seus produtos e seus módulos. Além do que, a iniciativa de reutilização da empresa depende da qualidade dos dados.

Garantindo a reutilização

A qualidade dos dados de CAD e sua reutilização exigem regras e diretrizes consistentes e obrigatórias, que precisão ser geradas em coorperação com a comunidade de usuários da Heidelberg. A Heidelberger Druckmaschinen implementou um sólido e abrangente programa de treinamento CAD. Além disso, os usuários da Heidelberg podem contar serviços de consultoria sob medida para seus trabalhos diários. Estes serviços incluem um Helpdesk de CAD sempre disponível que fornece consultores de CAD que são designados para ajudar o trabalho dos membros da equipe no desenvolvimento de novos projetos. A comunidade de usuários da Heidelberg e os grupos de trabalho também discutem métodologias de trabalho entre si.

Uma ferramenta integrada com o NX para teste automático da peça, fornece um secudo nível para controle da qualidade do dado CAD. Atualmente, cada modelo é avaliado por 58 diferentes rotinas de teste para evitar falhas desde o início, tais como status de desenho desatualizado. Trinta e oito tesstes são necessários para aprovação. O departamento de qualidade executa a verificação final neste programa, assim como modelos simples são escolhidos aleatóriamente e verificados em uma auditoria externa que aplica regras e diretrizes indicadas.

Alavancando o NX para melhor desempenho

Quando a última versão do NX foi introduzida, a Heidelberg fez o esforço para verificar em detalhe as melhorias anunciadas no que diz respeito a grande melhoria no desempenho da montagem. Guenter Zentgraf, que é o administrador de sistemas para a F&E de infraestrutura de TI do CAx da Heidelberg, observou significantes melhorias em vários aspectos: “O desempenho de manuseio de enormes conjuntos aumentou significativamente, incluindo o carregamento e a alteção entre os conjuntos.”

A Heidelberg também queria alavancar outro benefício do NX ao tornar-se menos dependente do sistema operacional Windows® XP. De acordo com Zentgraf, era importante que o NX permitisse que o sistema CAD e o sistema operacional avançassem em uma base desacoplada. Isto tem acontecido agora.

Enquanto isso, a grande maioria dos engenheiros de projeto da Heidelberg operam com sucesso na nova plataforma do NX. Conjuntos de 60 a 80.000 peças ainda atingem os limites do programa. Porém, abordagens especiais combinadas com o recurso de “esboço de produto” (visualização baseada no formato de dados JT™) permitem aos engenheiros carregarem dispositivos completos de impressão e transferi-los para os módulos de montagem apropriados. A Heindelberger Druckmaschinen se beneficia disto que problemas, como aqueles encontrados durante a colocação de circuitos, tubos e cabos, são resolvidos mais facilmente dentro do contexto da montagem.

Novas conexões de montagem estão agora mais estáveis e fáceis de gerenciar: “Nossos conjuntos são criados muito mais rápido e com poucos cliques de mouse,” diz Zentgraf. Com a consistente interface de usuário do NX, a Heidelberg é capaz de realizar desenvolvimento contínuo, que é também facilitado pelo simples manuseio alguns poucos cliques.

Como Zentgraf indica, “Em primeiro lugar, a redefinição é conectada aos custos. No entanto, com o NX, cada alteração definitivamente levou a uma maior produtividade.” Um novo, independente e revisado módulo de chapa metálica tornou possível receber módulos nativos dos NX que podem ser diretamente integrados nos conjuntos de fornecedores de chapa metálica. A melhorias do CAM do NX geraram vantagens adicionais para a empresa.

Resultados globais

A definição de produto digital integrado baseada no NX - que estende deste o desenvolvimento do produto até a manufatura - contribuiu significativamente para ciclos de desenvolvimento da Heidelberg mais curtos. A capacidade da empresa para cada ver mais reutilizar seus modelos ao longo de uma completa cadeia de processo contribuiu para esta melhoria. A empresa é agora capaz de gerenciar muito mais novos produtos com a mesma equipe - uma clara demonstração de como a Heidelberg é capaz de alavancar o NX para aumentar sua competitividade.

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs