Skip to Main Content
materiał do pobrania

Solid Edge Student Edition

Bezpłatne, profesjonalne oprogramowanie 3D CAD dla studentów

Inżynieria to ekscytująca, pełna wyzwań i oferująca mnóstwo satysfakcji dziedzina, która zapewnia możliwości rozwoju na wielu ścieżkach kariery. Wymagane umiejętności można zdobyć za pomocą oprogramowania Solid Edge Student Edition, która jest bezpłatną wersją tego samego łatwego do opanowania pakietu oprogramowania używanego przez profesjonalistów. Zapoznanie z programem Solid Edge w ramach procesu edukacji stanowi przygotowanie do wejścia na rynek pracy i pozwala wyróżnić się na nim w dzisiejszej wysoce konkurencyjnej gospodarce.

Niniejsza bezpłatna wersja do pobrania:

  • Jest dostępna dla każdego aktywnego studenta

  • Jest przeznaczona do pracy na kursach akademickich

Uwaga: Pliki utworzone w tej wersji programu nie mogą być otwierane w komercyjnych wersjach programu Solid Edge, a rysunki 2D są oznaczone znakiem wodnym.


“Program Solid Edge jest bardzo łatwy do opanowania i prosty w obsłudze. Począwszy od interfejsu, na poszczególnych narzędziach skończywszy, konieczne było poznanie szerokiego zakresu umiejętności, w tym złożone tworzenie powierzchni, modelowanie brył, złożeń i rysunków technicznych. Solid Edge pozwolił mi zrobić wszystko, co było potrzebne do zaprojektowania i zbudowania zaawansowanego technologicznie i jednocześnie konkurencyjnego samochodu, który wygrał zawody Greenpower.”

David Cullimore, Użytkownik programu Solid Edge Student Edition, Cullimore Racing


Co zawiera zestaw?

Zaawansowane możliwości projektowania produktu

Projektowanie części, złożeń i części blaszanych. Przykładowe możliwości: automatyczne rysowanie, tworzenie widoków rozstrzelonych, animacja, zaawansowany rendering i symulacja. Dzięki naszej unikalnej technologii synchronicznej możemy bardziej skupić się na inżynierii i projektowaniu rozwiązań, a oprogramowanie nam w tym pomaga.

Szkolenie dostosowane do Twoich potrzeb

Uzyskaj bezpłatny dostęp do samouczków tematycznych lub dotyczących danego projektu, samodzielnych szkoleń online, szkoleń prowadzonych przez instruktora oraz interaktywnych zasobów szkoleniowych. Materiały szkoleniowe można wykorzystać podczas samodzielnego odkrywania możliwości programu Solid Edge lub podczas szkoleń grupowych. Studenci mogą również uzyskać certyfikat Solid Edge, który zapewnia przewagę konkurencyjną podczas ubiegania się o pracę.

Aktywna społeczność online i offline

Uzyskaj dostęp do naszego forum użytkowników Solid Edge, w którym znajduje się osobny dział dla studentów. Nauka programu Solid Edge daje również możliwość uczestnictwa w różnych projektach i konkursach, w tym Greenpower Challenge oraz FIRST® Robotics Competition.

Siemens Digital Industries Software oferuje również wersję University Edition, która zawiera więcej możliwości wdrożenia w całej lokalizacji. Więcej informacji dla instruktorów można znaleźć w witrynie Zasoby dla nauczycieli Solid Edge.

Uwaga

Wymagania systemowe oprogramowania Solid Edge

Program Solid Edge zawiera niektóre komponenty oprogramowania innych producentów. Informacje o licencji oprogramowania innych producentów można znaleźć na poziomie głównym instalacji produktu. W ramach obowiązków nałożonych na nas w ramach działania licencji tego typu zapewniamy dostęp do pakietów kodu źródłowego, które można pobrać tutaj.

Udostępnij