無償2D CADソフトウェア
Solid Edge 2D Drafting
使い慣れたユーザインタフェースと、体験を簡素化するために最も人気のある製図標準機能に準拠した簡単に使用できるツールによって、Solid Edge 2D Draftingは、2D文書を迅速かつ簡単に作成するために必要なすべてを備えています。
特徴
Solid Edge 2D Draftingは、国際標準化機構(ISO)、アメリカ規格協会(ANSI)、および英国規格協会(BSI)などを含む製図規格に自動的に準拠する、単純な図面のレイアウト、図表作成、注釈、および寸法配置の制御を提供します。
初めから図面を作成したり、既存の.DWGファイルを簡単にインポートしたりします。ステップごとに示されるオプションのウィザードにより、個々の各レイヤを含む図面のプレビュー、そして背景色、図面のサイズ、線種、フォントなどの制御が可能になります。
新規の2D CADユーザーおよび既存ユーザーの両方が簡単に曲線を学習できるように、Solid Edge 2D Draftingでは、見覚えのあるリボンツールバー、単純なテキスト検索、また、お気に入りのツールに素早くアクセスできるカスタマイズ可能なラジアルメニューなど、コマンドにアクセスする多くの方法が提供されています。
作業が終了したら、Solid Edgeまたは.DWGフォーマットのいずれかとしてファイルを保存できるので、お客様、同僚、パートナーと協業し、使用する2D CADファイルを、ほぼすべての3D CADプログラムに簡単に開ける、柔軟性が得られます。
「Solid Edge 2D Draftingにより、製図、注釈、寸法配置、グローバル図面規格のサポートなどのコアな領域で必要なすべてが、他が太刀打ちできない価格で提供されます。」
Al Dean, editor-in-chief and co-founder DEVELOP3D Magazine
機能
生産実績のある2D製図
高速で容易なパラメトリック図面レイアウト
世界標準に準拠する注釈および寸法配置
電気および他の回路図の図表作成
AutoCADおよび他の2D製品からの変換ウィザード
自由体の図表を解くためのゴールシーク
注意事項
Solid Edgeには、特定サードパーティのソフトウェア・コンポーネントが含まれます。サードパーティ・ソフトウェアのライセンス公示事項はこちらから確認できます。オープンソースのソフトウェア・パッケージはこちらからダウンロードできます。