Skip to Main Content
descargar

Solid Edge - edición para estudiantes

Software CAD 3D profesional gratuito para estudiantes

La ingeniería es una disciplina apasionante, gratificante y llena de retos, que además ofrece oportunidades en una gama diversa de carreras. Usted puede desarrollar las habilidades necesarias con el software de Solid Edge para estudiantes; la versión gratuita del mismo software fácil de usar empleado por los profesionales. Aprender a utilizar Solid Edge es parte del proceso de formación que lo preparará para ingresar al campo laboral en una economía actual que es altamente competitiva.

Esta descarga gratuita:

  • se encuentra disponible para cualquier estudiante

  • se puede utilizar para trabajos en cursos académicos

Nota: no podrá abrir los archivos creados con las versiones comerciales de Solid Edge ni en los dibujos 2D que contengan una marca al agua.


“Es muy fácil aprender a utilizar Solid Edge desde la interfaz a las herramientas individuales que necesito para aprender una gama amplia de habilidades, incluidos el alisamiento complejo, modelado de cuerpos sólidos, conjuntos y dibujos de ingeniería. Solid Edge me permitió hacer todo lo que necesitaba para diseñar y fabricar un auto con la ingeniería de avanzada, competitiva y llegar a ser el ganador del programa Greenpower.”

David Cullimore, Solid Edge - edición para estudiantes, Carrera Cullimore


¿Qué se incluye?

Funciones avanzadas para el desarrollo de productos

Diseño de piezas, conjuntos y chapa. Las funciones incluyen el dibujo en plano automatizado, la creación de vistas explosionadas, la animación y el renderizado y la simulación avanzadas. Y con nuestra tecnología síncrona, que además es única, usted podrá concentrase en conceptos de ingeniería y diseño, en lugar de nuestro software.

Formación que se adapta a sus necesidades

Obtenga acceso gratuito a los tutoriales basados en temas específicos o basados en proyectos específicos, cursos autodidácticos en línea,formación con instructores y recursos para el aprendizaje interactivo. Podrá utilizar los materiales de formación para aprender a utilizar Solid Edge por su cuenta o como complemento de una clase con instructor. Los estudiantes también podrán obtener la Certificación de uso de Solid Edge, que es un arma muy competitiva cuando se busca un puesto de trabajo.

Una comunidad entusiasta con o sin conexión

Acceda a la Comunidad de usuarios de Solid Edge por línea, incluido un foro dedicado a estudiantes. Una vez iniciado el aprendizaje de Solid Edge podrá participar en una variedad de proyectos y competiciones, incluido el Campeonato Greenpower y el FIRST® Robotics Competition.

Siemens Digital Industries Software también ofrece una versión universitaria que incluye más funciones para implementar el software en todo un sitio. Los instructores deberán visitar los Recursos de Solid Edge para educadores, si desean obtener más detalles.

Comunicado

Requerimientos del sistema de Solid Edge

Solid Edge contiene determinados componentes de software de terceros. Los avisos de licencia de software de terceros se pueden encontrar en el nivel raíz de la instalación del producto. Donde tenemos una obligación de licencia para proporcionar los paquetes de código fuente que se pueden descargar de aquí.

Compartir