Simcenter Femap für Studenten
Kostenlose professionelle FEA-Software für Studenten
Dieser kostenlose Download:
Ist für alle aktiven Studenten verfügbar
Ist für die Arbeit in akademischen Kursen vorgesehen
Verfügt über eine Lizenz, die nicht abläuft
Hinweis: In dieser Edition erstellte Dateien können nicht in kommerziellen Versionen von Simcenter Femap geöffnet werden.
“Verbundwerkstoffe sind sehr einfach zu handhaben mit Simcenter Femap. In Simcenter Femap können Änderungen deutlich einfacher vorgenommen werden als in anderen Programmen. Dadurch ergeben sich neue Möglichkeiten, da wir einen Analysegrad für Verbundwerkstoffe erreichen können, der weit über das hinausreicht, was in der Vergangenheit machbar war.”
Tim Moran, Lead Chassis Designer
Rochester Institute of Technology (RIT) Racing Team
Was ist enthalten?
Die fortschrittlichste Konstruktionsanalyse-Umgebung
Simcenter Femap gilt als der weltweit führende, CAD-unabhängige, Windows-basierte Pre- und Postprozessor für fortschrittliche Finite-Elemente-Analysen. Es bietet eine DEA-Modellierungslösung, die auch die komplexesten Aufgaben problemlos und exakt bewältigen kann.
Einfach zu verwenden, einfach zu erlernen
Simcenter Femap verkörpert seit über 30 Jahren die Prinzipien von Leistungsvermögen und setzt diesen Fokus heute mit Windows-nativen grafischen Benutzeroberfläche und effizienten Workflows fort. Dadurch wird der Zugriff auf alle Funktionalitäten von Simcenter Femap vereinfacht und der Erstellungsvorgang eines genauen und repräsentativen Simulationsmodells optimiert.
Eine aktive Online- und Offline-Community
Greifen Sie auf unsere Online-Simcenter Femap-Benutzercommunity zu und stellen Sie Fragen, teilen Sie Ideen und erhalten Sie Ratschläge von einer Community aus professionellen Simcenter Femap-Benutzern. Dank einer umfassenden Wissensdatenbank voller Tipps und Tricks, Online-Lernressourcen und persönlich geleiteter Benutzerereignisse steht Ihnen alles zur Verfügung, was für ein verbessertes Lernen im Kurs erforderlich ist.