PLM 배포 능력

간편하고 유연한 PLM 배포 능력은 PLM 투자 가치를 실현하는 데 있어서 매우 중요합니다. Teamcenter는 PLM 배포 능력을 염두에 두고 설계되었습니다. 따라서 예산뿐만 아니라 비즈니스 요구에도 적합한 PLM 솔루션을 배포할 수 있는 유연성이 있습니다. 훨씬 더 중요한 것은, 훌륭한 배포 전략을 수립하면 PLM의 이점을 빠르게 달성할 수 있으며, 이에 따라 빠른 투자 수익 회수가 가능해집니다.

Teamcenter Rapid Start

PLM Deployability - Rapid Start

Teamcenter Rapid Start를 사용하면 PDM(제품 데이터 관리)을 빠르고 경제적인 방식으로 배포할 수 있습니다. Teamcenter Rapid Start를 선택하면 Teamcenter의 강력한 PDM 기능을 모두 사용할 수 있을 뿐만 아니라, 사업을 확장할 필요가 있을 때 추가적인 Teamcenter PLM(제품 라이프사이클 관리) 기능을 확장할 수 있는 유연성도 함께 얻을 수 있습니다.

Teamcenter on the Cloud

PLM Deployability - Teamcenter on the Cloud

Teamcenter on the Cloud는 IaaS(Infrastructure as a Service) 모델을 통해 엔터프라이즈 IT 인프라와 리소스에 액세스할 수 있는 경제적인 방법을 제공합니다. 선행 하드웨어 투자 없이 즉시 클라우드에 Teamcenter를 배포한 후 필요에 따라 클라우드 인프라를 동적으로 확장하거나 축소할 수 있습니다.

확장성을 위한 PLM 플랫폼

Teamcenter는 확장성을 염두에 두고 설계되었습니다. 단일 사이트 내 소규모 팀을 지원하기 위해 소규모 배포가 필요하든, 전 세계에 분산된 여러 사이트 및 복잡한 공급망이 있는 대기업을 위한 배포가 필요하든, 아니면 이 두 형태 사이의 어떤 기업을 지원하기 위한 배포가 필요하든 관계없이, Teamcenter의 유연한 아키텍처는 오늘날의 어떠한 비즈니스 요구든 수용할 수 있으며 기업의 성장과 함께 지속적으로 성장합니다.

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs