환경 규정 준수 및 제품 지속성

제품 지속성 및 DfE(환경을 위한 설계) 이니셔티브를 위한 프레임워크를 사용하여 "친환경" 제품을 구현할 수 있습니다.

오늘날의 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 많은 제조업체가 환경 규정 준수 및 제품 지속성을 성공의 핵심 요소로 포함시키고 있습니다. 환경 규정 준수 목표를 지원하려면 PLM(제품 라이프사이클 관리) 기반 위에 구축된 지속성 프레임워크가 필요하며, 지속 불가능한 부품과 재료를 단계적으로 중단시키고 새롭고 혁신적인 “친환경” 부품과 재료를 설계하여 삽입할 수 있습니다.

Teamcenter는 제품의 재료 모형에서 물질 수준까지 세분화하여 관리 및 추적하도록 지원하는 환경 규정 준수 및 제품 지속성 솔루션을 제공합니다. 제품 내 유해물질의 사용을 제한하고 규제 지령(REACH, RoHS, 분쟁 지역 광물질 등) 내에서 규정 위반 위험을 줄일 수 있습니다. 환경 규정 준수 및 지속성 목표를 지원하면서, 혁신적이고 친환경적인 제품을 개발하여 비즈니스를 성장시키고 고객 충성도를 구축할 수 있습니다.

지속성 프레임워크로 환경 규정 준수 해결

환경 규정 준수 해결Teamcenter 통합 재료 관리 및 유해물질 관리 솔루션을 통해 환경 규정 준수 문제를 해결하고 지속 가능한 친환경 제품을 개발하기 위한 프레임워크를 구축할 수 있습니다. Teamcenter는 재료와 각각의 물질을 제품 정의의 구성 요소로 관리하고 공급업체 MSD(Material and Substance Disclosure) 프로세스를 자동화하도록 해줍니다. 제품의 이러한 종합적인 뷰가 표시되면, 규정 준수 등급이 훨씬 정확해지므로 제품이 자체적인 지속성 목표 뿐만 아니라 산업 및 규제 명령을 얼마나 준수하는지 신속하게 파악하여 보고할 수 있습니다.

제품에 사용된 재료 및 유해물질 관리

Teamcenter 통합 재료 관리 기능을 사용하면 재료 사용을 최적화하여 제품 라이프사이클 동안 뛰어난 성능과 수익성을 제공할 수 있습니다. 설계, 엔지니어링, 규정 준수 및 제조 등과 같은 제품 기능에 대해 승인된 재료 정보의 전사적 사용으로, Teamcenter에서 이러한 재료가 포함된 제품의 라이프사이클 뿐만 아니라 제품 설계부터 생산에 이르기까지 재료의 전체 라이프사이클을 관리할 수 있습니다. 제품 정의 전반에서 재료와 물질을 종합하여 환경 규정 준수에 대해 제품의 등급을 매길 수 있습니다.

공급업체 MSD 자동화

공급업체 MSD 자동화

Teamcenter의 환경 규정 준수 및 제품 지속성 솔루션을 사용하면 자동화된 프로세스를 사용하여 공급업체 재료 명세 데이터를 수집한 후 제품 정의에 통합하여 제품에 대한 보다 완벽한 뷰를 얻을 수 있습니다. 산업 표준(IPC-1752, IPC-1755, etc.)은 MSD 프로세스의 일부로 지원됩니다. 자동화된 통보, 기한 및 유효성 검사를 통해 공급망과 간편하게 동기화하여 규제 및 산업 명령을 계속 준수할 수 있습니다.

규정 준수 등급 및 보고

thinkstep에서 만든 Teamcenter CPM(규정 준수 프로세스 관리자)을 사용하면 다양한 환경과 사회적 준수 규정(REACH, RoHS, 분쟁 지역 광물질 등)을 바탕으로 제품 규정 준수 여부를 확인할 수 있습니다. thinkstep에서 관리하는 사전 구성된 규칙 집합을 사용하여 글로벌 규정에서 변경을 쉽게 유지할 수 있습니다. 또한 등급을 지정할 자체 사용자 정의 사양을 생성하는 규칙 편집기를 사용하여 미래의 규정을 적극적으로 해결할 수 있습니다. 보고 기능을 사용하면 산업 표준 규정 준수 보고서를 생성할 수 있으며, 공급업체 명세 성능 및 제품 규정 준수 상태에 대한 완벽한 뷰를 얻을 수도 있습니다.

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs