Teamcenter

메카니컬 설계 관리

엔지니어링 생산성을 최대 25% 향상시킵니다. 완전히 통합된 다중 도메인 PLM 환경에서 메카니컬 CAD(MCAD) 데이터를 찾아서 공유하고 재사용할 수 있습니다.

작업 그룹 설계 관리 그 이상

비즈니스 전반의 협업을 위해 메카니컬 설계를 활용하십시오. Teamcenter는 AutoCAD, Inventor, CATIA, Creo, NX, Solid Edge 및 SolidWorks와 함께 쉽게 사용할 수 있습니다.

Manage mechanical data across multiple CAD systems

Access the full power of Teamcenter PLM embedded inside your design tool of choice. Easily find and reuse existing designs and work with confidence that you always have the latest, most accurate data. Collaborate with internal stakeholders, suppliers and partners, with each person working in their preferred system. All components can be incorporated into multi-CAD assemblies for true design collaboration.

MCAD 문서를 검토하는 엔지니어링 팀의 그림입니다.

신뢰할 수 있는 하나의 안전한 다중 도메인 데이터 출처

메카니컬 설계를 전기, 전자, 소프트웨어 및 시뮬레이션 데이터와 연결합니다. 하나의 안전한 출처에서 설계 센터 전반의 데이터를 관리, 검색, 공유 및 재사용할 수 있습니다. 다중 도메인 BOM(Bill of Material)을 제공하고 디지털 트윈을 완성합니다. 설계 변경 시에도 가능한 모든 제품 구성에 걸쳐 컴포넌트 간의 복잡한 관계와 종속성을 파악합니다.

컴퓨터에서 프로젝트 작업을 하는 한 무리의 사람들이 화면에 투영된 것을 보고 있는 그림입니다.

비즈니스 전반의 협업을 위한 CAD 데이터 시각화

CAD 중립적인 JT 형식을 사용하여 기본 CAD 시스템에 관계없이 설계를 공유, 재사용 및 수정할 수 있습니다. 이 형식을 사용하면 CAD 도구를 사용하지 않는 공급업체, 파트너 및 이해 관계자와도 협업하고 3D 설계 세부 정보를 검토할 수 있습니다. 설계를 확인, 조사, 분석하고, 디지털 목업을 활용하여 다양한 제품 구성의 설계 변경 사항을 검증할 수 있습니다.

CAD 및 메카니컬 설계 관리로 설계된 로봇 팔

라이프사이클 전반에 걸친 통합 재료 데이터 관리

Teamcenter 자료 관리를 통해 제품에 사용된 모든 자재의 라이프사이클을 전체적으로 관리할 수 있습니다. 재료 데이터를 사후 고려 사항이 아닌 처음부터 설계 프로세스에 통합하십시오. 제품의 라이프사이클에 포함된 재료 데이터, 프로세스 및 할당을 통해 혁신적이고 지속 가능한 제품을 제공하십시오.

주기율표의 원소와 같은 다양한 과학적 구성 요소의 그림입니다.

설계에서 맡은 부분에 집중할 수 있도록 맥락에 따라 설계

적절한 설계 컨텍스트를 신속하게 검색, 탐색 및 설정합니다. 대량의 제품 정보를 탐색하고 필요한 제품, 구성 또는 변형과 관련된 데이터만 사용합니다. 이러한 설계 컨텍스트를 저장하여 직접 사용하거나 설계에서 맡은 부분을 작업하거나 검증하는 동안 사용할 수 있도록 다른 설계자 및 공급업체와 공유합니다.

비행기 엔진의 청사진 그림입니다.
고객 성공사례

Briggs & Stratton

VIDEO

Why Briggs & Stratton chose Teamcenter for SolidWorks

회사:Briggs & Stratton

위치:Wisconsin, USA

자세히 알아보기