BOM 관리 및 구성

조직 전반에서 BOM 정보의 공통 소스를 통해 제품에 대해 파악할 수 있습니다.

효율적인 BOM(Bill of Material) 관리 및 BOM 구성은 제품이 십여 개의 파트로 구성되든, 수천 만개의 파트로 구성되든, 성공에 있어서 매우 중요합니다. 경쟁력을 유지하기 위해 보다 혁신적인 제품을 개발하면서 BOM(Bills of Materials)을 비롯한 정확한 제품 정의를 관리하는 것이 점점 더 복잡해지고 있습니다. 제조, 서비스 및 지원과 연결해야 하는 파트너 및 공급업체 수가 증가하고 있을 뿐만 아니라 고객의 요구 사항을 충족시키기 위해 사용 가능한 옵션 및 특징 형상에 대한 사전 계획을 조율할 필요도 있습니다. 이 모든 것은 제품 정의의 폭과 깊이가 변화하고 증가하고 있다는 의미입니다. 이 문제를 어떻게 관리하시겠습니까? 제품에 대해서는 얼마나 잘 알고 있습니까?

Teamcenter는 조직 전반에서 BOM 정보의 공통 소스를 제공하여 제품을 파악할 수 있도록 도와줍니다. 기본적인 BOM 관리가 필요하든, 또는 보다 높은 유연성과 확장성을 가진 첨단 BOM 관리 및 BOM 구성이 필요하든 상관 없이, Teamcenter BOM 관리를 통해 보다 혁신적이고 다양한 제품에 대한 시장 요구를 충족시키거나 초과하도록 도움을 줄 수 있습니다.

정확하고 유연한 BOM 정의 및 구성

유연한 BOM 구성 및 정의

Teamcenter는 BOM과 상호 작용하는 모든 사람에게 정확한 단일 제품 정의를 제공합니다. BOM 정의 및 관리 방법에서의 유연성을 통해, 완전한 최신 정보 소스를 제공할 수 있으므로 독립형 스프레드시트와 시스템이 필요없습니다. 이러한 정확한 제품 정의는 모든 BOM 구성을 관리하는 데 있어서 매우 중요합니다. Teamcenter의 BOM 관리 및 구성 기능은 추가적인 시간과 비용을 들이지 않고도 더 많은 제품 옵션을 처리하도록 도와줍니다. 따라서 고객의 요구에 훨씬 유연하게 응답할 수 있으며 고객의 요구에 맞춰 신속하게 제품 라인을 재충전할 수 있습니다.

유연한 BOM 관리를 통한 In-Context 작업

유연한 BOM 관리를 통한 In-Context 작업

의사결정권자의 요구 사항은 제품 라이프사이클 전반에 걸쳐 제품 정의와 관련하여 크게 달라지게 됩니다. 그리고 그 정보를 한 가지 방법으로 모두 파악할 수는 없습니다. Teamcenter BOM 관리 및 구성 솔루션을 사용하면 전체 조직 내 직원들이 역할 및 타스크와 관련된 맞춤형 BOM 뷰에 안전하게 액세스할 수 있습니다. 제품 개발, 제조, 서비스 또는 공급망 등 어느 단계에 있든 상관 없이 모든 사람이 의미 있는 상황에서 제품 정의를 보고 작업할 수 있습니다.

가상에서 실제까지 제품 구현

BOM 관리를 통한 가상 제품과 실제 제품 결합

많은 기업에 존재하는 가장 큰 격차 중 하나가 가상 제품 정의와 실제 제공된 제품 사이의 연결입니다. 실제로 생성할 수 있는지 검증하는 제한된 기능을 가진 제품을 개발하려고 할 수도 있고, 또한 비용이 많이 드는 시제품이나 몇 가지 유효한 제품 구성에 대한 가상 테스트에만 의존할 수도 있습니다. Teamcenter BOM 관리는 가상 제품 정의와 실제 제품 정의를 연결하여 정확한 디지털 검증 및 시뮬레이션을 제공합니다. 또한 제품을 디지털 방식으로 검증하면 설계한 것을 실제로 구현할 수 있는지 확인할 수도 있습니다. “실현된 제품”을 통해 비용이 많이 드는 시제품 및 프로세스 후반의 오류를 없앨 수도 있습니다.

전체 라이프사이클에서 BOM 관리 확장

전체 라이프사이클에서 BOM 관리 확장

BOM 관리 및 구성은 단일 도면이 작성되기 한참 전에 시작되어 첫 번째 파트를 생산한 후까지 계속됩니다. Teamcenter는 설계, 개발, 제조, 서비스 등에서 선행 계획 및 마스터 제품 정의를 지원합니다. 또한 Teamcenter는 ERP(전사적 자원 관리) 등의 다른 엔터프라이즈 시스템 전반에 걸쳐 BOM 정보를 통합하도록 지원합니다. 통합 BOM 관리를 구현하면 독립형 BOM 소스와 연관되어 비용이 많이 드는 오류를 없앨 수 있습니다. 시스템 전반에서 일관된 BOM 정보를 사용하므로 계획한 제품을 비용 효율적으로 실행할 수 있습니다.

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs