Solid Edge Manufacturing

Solid Edge Manufacturing 솔루션에서 최신 제조 기술을 사용하여 세계 최상급의 제품을 정확하고 효율적으로 만들 수 있음

Solid Edge Manufacturing 솔루션은 제조업체가 CNC 기계가공, 네스팅, 절삭, 굽힘, 몰딩, 용접, 조립, 3D 인쇄 및 적층 제조를 포함하여 광범위한 전통적인 제조 프로세스와 새로운 제조 프로세스를 정의하고 실행하는 데 도움을 줍니다.

이러한 소프트웨어 솔루션은 정확하고 효율적인 제조 프로세스를 보장하는 Solid Edge 파트, 판금 및 어셈블리 모델에 대해 직접 작업을 수행하며, 이러한 솔루션을 사용하여 만든 제조 지침은 기본 설계의 모든 변경 사항을 반영하도록 쉽게 업데이트할 수 있습니다.

기본 CAD CAM 소프트웨어

기존 기계의 성능 및 최신 가공 기술을 최대화할 수 있는 포괄적이고 매우 유연한 시스템인 CAM Express를 사용하여 CNC 기계 공구를 효율적으로 프로그래밍합니다. Solid Edge와 함께 비용 효율적인 패키지 또는 추가 모듈로 제공되며, CAM Express는 강력한 NC 프로그래밍 및 쉽게 배우고 활용할 수 있는 특징 형상 기반 가공 기능을 제공합니다.

 

자세히 알아보기:

고급 CAD CAM 기술

5축 밀링 및 다기능 복합(Mill-turn) 가공을 포함하여 고급 컴퓨터를 이용한 제조 기술은 추가 기능 CAM Express 모듈을 통해 사용할 수 있습니다. 또한, 포괄적인 기계 시뮬레이션은 안전을 보장하고 가공 프로세스에서 큰 손실로 이어지는 실수를 피하는 데 도움을 주는 기계 모션 해석 및 충돌 감지에 사용할 수 있습니다.

 

자세히 알아보기:

3D 인쇄 및 적층 제조

Solid Edge는 .stl 파일 형식 및 Microsoft 3D Builder 응용 프로그램으로 Solid Edge 모델을 출력하는 "3D 인쇄" 명령을 사용하여 최신 3D 인쇄 및 적층 제조 기술을 지원합니다. 또한, 클라우드 기반 3D 인쇄 서비스에 설계를 직접 업로드한 후, 다양한 재료로 파트를 제조하기 위한 견적을 즉시 받아볼 수 있습니다.

 

자세히 알아보기:

판금 제조

Solid Edge는 평면 패턴 생성, 네스팅, 절삭 및 굽힘을 통해 판금 설계에서 전체 판금 설계 및 제조 프로세스를 간소화합니다. Solid Edge에는 엠보스, 딤플, 윤곽 플랜지, 직선 브레이크 및 에칭과 같은 판금별 특징 형상이 포함되어 있습니다. 그리고 이러한 특징 형상은 품질을 개선하고 비용을 낮추면서 생산 속도를 높이는 통합 제조 응용 프로그램에서 지원됩니다.

 

자세히 알아보기:

조립 및 용접

Solid Edge를 사용하면 프레임 및 기타 조립을 조립하는 데 필요한 구조 프레임을 설계하고 용접 및 패스너를 지정하는 것이 빠르고 쉽습니다. Solid Edge 파트 환경에서 다른 용접 유형을 지정한 다음, Solid Edge 드래프팅에서 국제적인 드래프팅 표준을 사용하여 이러한 용접을 문서화할 수 있습니다.

 


Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs