판금 설계

완벽하고 자동화된 판금 설계를 가능하게 하는 Solid Edge

제조 가능성과 같이 독특한 판금 설계 도전 과제를 충족시키기 위해 Solid Edge는 CAD 설계에서 전개 도면과 도면 생성까지 전체 판금 제품 개발 프로세스를 간소화합니다. 일반적인 용도의 CAD 도구와는 달리 Solid Edge에는 엠보스, 딤플, 드로잉 컷, 비드, 윤곽 플랜지, 스트레이트 브레이크 및 에칭과 같은 판금 특정 형상이 포함되어 있습니다. 해석, NC 프로그래밍 및 관련 작업에 대한 통합 애플리케이션과 함께 Solid Edge는 설계 속도를 높이고 품질을 향상시키며 비용을 줄여 줍니다.

간단한 단계로 판금 모델 개발

Solid Edge - 판금 설계

2D 스케치에서 손쉽게 판금 모델을 만들어 지오메트리로 바로 작업할 수 있습니다. Solid Edge에서 동기식 기술을 사용하면 히스토리를 기반으로 하는 CAD와는 달리 형상을 독립적으로 편집할 수 있습니다. 순서를 바꾸고, 재구성하고, 이름이나 유형별로 정렬할 수 있습니다. 특화된 판금 설계 기능으로 불필요한 지오메트리나 다운스트림 작업을 생성할 필요 없이 스케치와 엔지니어링 매개변수를 사용하여 딤플과 비드 등 판금 형상을 생성하고 편집할 수 있습니다. 또한 Solid Edge를 사용하여 솔리드 파트 외형에 판금을 “감을” 수 있습니다.

모든 설계 단계에서 손쉽게 변경

Solid Edge - 쉬운 판금 변경

설계 의도를 유지하면서 판금 모델을 계획에 의존하지 않고 직관적으로 쉽게 변경할 수 있습니다. 드래그하거나 치수를 편집하는 동안 지오메트리 조건을 포함해 설계 의도를 자동으로 찾아내 그 상태를 유지합니다. 3D 판금 모델의 모든 파트에 치수를 추가하고 치수를 이용하여 형상을 제어 합니다. 기존 CAD 시스템과 달리 동기식 기술이 적용된 Solid Edge는 생성 순서대로 트리를 편집하도록 강제하거나 연관성이 없는 형상을 강제로 재생하지 않으므로 처음 작업을 마지막 작업처럼 빨리 편집할 수 있습니다.

협력업체와 기존 3D 데이타를 완벽히 재사용

Solid Edge - 판금 설계 재사용

판금 모델 파일을 가져와 편집할 수 있도록 사용 가능 파트로 변환합니다. Solid Edge는 가져온 파트에서 두께와 굽힘 같은 주요 매개변수를 인식합니다. Solid Edge를 사용하면 가져온 파트를 마치 기본 지오메트리처럼 계속 설계하고 편집을 계속할 수 있습니다. 모델링을 다시 할 필요 없이 탭이나 플랜지처럼 형상을 간단하게 드래그하기만 하면 됩니다.

목적에 맞는 기능으로 시간 절약

목적에 맞는 판금 기능

Solid Edge의 특화된 판금 설계 기능을 사용하면 일반적인 용도의 CAD 도구와 비교해 생산성을 현저하게 높일 수 있습니다. 덕트에 대한 로프팅 플랜지, 호퍼 설계용 파트 판금 및 프레스 전개 도면용 브랭크 바디 등 특정 프로세스 명령으로 판금 파트를 더욱 빠르게 모델링할 수 있습니다. 내장된 인텔리전스는 자동으로 재료 처리를 계산하고 파트의 제조 가능성을 검증하여 시간을 추가로 절약합니다. 또한 제조 준비가 완료된 판금 전개 도면을 생성하여 재작업을 방지하고 폐기물이 생기지 않도록 합니다.

내장 설계 검증으로 품질 향상

내장 설계 검증

Solid Edge는 타의 추종을 불허하는 모델 검증 기능으로 제조 가능성을 확인해 물리적인 프로토타입의 필요성을 줄여 줍니다. Solid Edge에는 설계 센서가 포함되어 있어 굽힘 간 거리와 같은 매개변수를 자동으로 측정하고 비용, 변수 및 곡면 영역과 같은 요소를 계산할 수 있습니다. 더불어 확장 가능한 유한 요소 기능으로 설계 단계 초기에 시뮬레이션을 수행해 판금 파트 품질을 개선하고 재료와 중량을 최소화하여 제품 실패 사례를 줄일 수 있습니다.

정확한 도면을 신속하게 생성

판금 도면

Solid Edge는 업계에서 가장 생산적인 CAD 드래프팅 시스템을 사용하여 굽힘 테이블을 포함한 판금 도면 생성 과정을 간소화합니다. 형성되고 평면화된 구성요소를 세부적으로 지정하고 치수화하며 연계하여 유지할 수 있으므로 설계가 변경될 때 자동으로 업데이트됩니다. 도면 내에서 굽힘 테이블, 음영 뷰, 분해 조립도, 세부정보 및 섹션 뷰를 빠르게 생성할 수 있습니다. Microsoft 표준 OLE 기술(개체 연결 및 포함)을 사용하여 전체 도면, 굽힘 테이블 또는 개별 뷰를 설명서, 기술 사양, 브로셔 및 기타 출판물을 만들기 위해 Word, Excel 및 PowerPoint와 같은 다른 문서 유형에서 손쉽게 다시 사용할 수 있습니다.

NC 준비 전개 도면 생성

NC 용 전개 도면

Solid Edge는 NC 준비 전개 도면을 생성하기 위해 산업 표준 식을 사용하지만 굽힘 테이블을 기반으로 사용자 정의 식을 정의할 수 있는 유연함도 제공합니다. 제조 목적을 위해서, Solid Edge 전개 도면은 항상 가장 효과적인 절단 시트 크기를 표시합니다. Solid Edge는 판금 제조 프로세스에 가장 적합한 방식으로 성형 형상을 나타냅니다. 굽힘 테이블은 3D 파트 내에 저장되므로 굽힘 순서를 문서화하고, 도면에서 사용하고, CNC 기계를 프로그래밍하는 데 도움을 주기 위해 내보낼 수 있습니다. 또한 Solid Edge에서 원뿔 굽힘에 대한 삼각 측량 선을 사용할 수 있게 되어 사각에서 원형 또는 원뿔을 생성하는 기존 판금 작업이 크게 개선되었습니다.

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs