3D 리버스 엔지니어링

3D 설계 기능을 표준 너머로 확장

Solid Edge는 강력한 3D 설계 도구와 함께, 메시 또는 삼각형 기반 데이터와 연동되는 스마트 기능을 제공합니다. 다른 시스템(디지털 방식으로 스캔) 또는 제너레이티브 설계 해석 제품에서 바디를 가져올 수 있습니다. 이러한 모든 바디는 삼각형(또는 파셋) 메시로 가져오게 되며 대부분 추가적으로 설계를 수정해야 합니다.

Solid Edge는 가져오기 프로세스에서 발생했을 수 있는 오류를 제거하는 직관적인 메시 지우기 도구를 제공하므로 설계자가 작업 가능한 삼각형 모음을 얻을 수 있습니다.

안정적인 메시를 확보한 후 영역을 식별하여 생성할 수 있으며, 기존의 곡면 모델링 도구를 사용하여 그러한 영역을 곡면으로 추가로 추출 및 편집할 수 있습니다.

이 제품에 관심이 있으십니까?

작업 가능한 메시 생성

Solid Edge 작업 가능한 메시

가져온 메시 바디가 항상 사용자 요구에 부합하지는 않으므로 Solid Edge는 특정 파셋 또는 메시 영역을 제거하고 구멍을 채우고 메시를 다듬을 수 있는 도구를 제공합니다. 이러한 메시 지우기 작업은 설계자가 다운스트림 모델링 및/또는 제조를 위해 파셋 바디를 준비하는 데 도움이 됩니다.


간편한 모델 준비

Solid Edge 모델 준비

논리적 파셋 모양을 찾는 것은 해석적 곡면 작업을 위해 지오메트리를 준비하는 데 있어 중요한 단계로, 영역 식별 도구를 사용하면 면을 생성하는 데 사용할 수 있는 삼각형을 논리적으로 그룹화할 수 있습니다.




직관적인 곡면 생성

직관적인 곡면 생성

리버스 엔지니어링의 진정한 강점은 가져온 데이터를 기반으로 기본 곡면을 생성할 수 있을 때 실현됩니다. Solid Edge는 식별된 메시 영역에서 면을 추출할 뿐 아니라, 영역에 있는 분석 면에 맞출 수 있는 명령을 제공합니다.

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs