제너레이티브 설계

토폴로지 최적화로 보강된 강력한 3D 설계 도구

제너레이티브 설계는 Solid Edge 3D 제품 개발 툴킷에 토폴로지 최적화를 제공합니다. 설계자가 특정 재료, 설계 공간, 허용 하중 및 구속조건, 목표 무게를 정의하면 소프트웨어에서 지오메트리 솔루션을 자동으로 계산합니다. 이러한 결과를 3D 프린터를 이용하여 즉시 제조하거나 Solid Edge에서 기존 제조에 맞게 추가로 구체화할 수 있습니다.

이는 컴포넌트 경량화부터 다운스트림 제조 재료 낭비 최소화에 이르기까지 다양한 이점을 제공합니다. 또한 주조 또는 오늘날의 고해상도 적층 제조 프로세스에 완벽히 부합하는 고도로 사용자 정의된 복잡한 모양을 얻을 수 있습니다.

이 제품에 관심이 있으십니까?

CAD 파트를 위한 효율적인 토폴로지 최적화

CAD 파트를 위한 효율적인 토폴로지 최적화

이 소프트웨어는 특정 컴포넌트 재료, 설계 공간(또는 영역), 허용 하중 및 구속조건 등의 매개변수를 바탕으로 하여 구조적 통합을 유지하면서 질량은 감소된 지오메트리 솔루션을 계산합니다. 여러가지 무게 목표, 하중 케이스 및 구속조건 시나리오를 동시에 실행할 수도 있습니다.

 

3D 인쇄를 위한 고급 파트 준비

3D 인쇄를 위한 고급 파트 준비

생성 반복을 통해 생성된 파트를 적층 프로세스를 통해 제조에 사용할 수 있습니다. 오늘날의 고해상도 3D 프린터는 복잡한 모양을 처리할 수 있으므로 신제품 시장 출시 시간을 단축하거나 교체 파트 생산 속도를 높일 수 있습니다.

수렴 기술을 사용한 설계의 진화

수렴 기술을 사용한 설계의 진화

제너레이티브 설계로부터 생성된 최적화된 컴포넌트를 Siemens의 수렴 모델링 및 동기식 기술이 통합된 Solid Edge의 툴킷을 통해 추가로 수정할 수 있습니다. 메시 결과는 일반 모델 편집 프로세스에 원활히 통합되므로 타스크에 필요한 최종 설계를 간편하게 얻을 수 있습니다. 삼각형 메시에서 B-Rep로 변환하기 위한 지루하고 부정확한 과정을 더 이상 기다릴 필요가 없습니다.

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs