클라우드 기반 설계

Solid Edge는 사용자 편의에 따라 클라우드 기반 설계를 제공합니다.

Solid Edge는 여러 장치에서 전문적인 3D CAD를 쉽게 사용하도록 하고 개인적 선호도에 맞게 CAD 환경을 즉시 구성하고 공급업체 및 고객과 설계 리소스 상에서 데이터를 신속히 공유할 수 있도록 하여 사용자가 필요로 하는 클라우드 기능을 제공합니다. 이러한 클라우드 지원 설계 기능은 CAD 환경에 대한 IT 지원 요구 사항을 줄여주며 이에따라 귀중한 인력자원은 일상적인 시스템 유지 보수에서 벗어나 생산성 향상 프로젝트에 집중할 수 있게 됩니다.

Solid Edge는 사용자의 로컬 기기 처리 성능을 최대한 활용해 높은 안정성과 빠른 응답 시간을 보장합니다. 사용자 파일이 로컬로 캐시되어 안정성과 성능을 보장합니다. Solid Edge 사용자는 인터넷 연결이 끊겨도 중단 없이 작업을 이어나갈 수 있습니다. 이는 출장 중인 CAD 사용자, 고객 현장에서 작업 중인 사용자, 그리고 100% 신뢰할 수 없는 인터넷 환경에서 누구에게나 필수적인 기능입니다.

모든 장치에서 CAD에 손쉽게 액세스

Solid Edge는 어디서나 사용 가능합니다. CAD 라이선스를 클라우드에 보관하면 어디서나 로그인 만으로 Solid Edge를 실행할 수 있습니다. 예를 들어 고객 현장에서 작업할 때 또는 홈 오피스에서 작업할 때 한 장치에서 다른 장치로 더욱 쉽게 이동할 수 있습니다.

언제든 이용 가능한 맞춤형 CAD 환경

한 장치에서 다른 장치로 전환할 때, 예를 들어 사무실의 워크스테이션을 사용하다가 고객을 방문하여 태블릿으로 전환할 때, 몇 번의 마우스 클릭만으로 메뉴 옵션, 색상, 단위, 도면 표준이 모두 포함된 개인 맞춤형 Solid Edge 환경을 불러와서 클라우드 기반 설계 업무를 신속하게 완료할 수 있습니다.

사용자 요구에 따른 소프트웨어 업데이트

소프트웨어 업데이트를 검색하고 다운로드하고 배포하는 대신 사용자에게 최신 Solid Edge 유지 보수 팩에 직접 액세스하여 설치하는 기능을 제공할 수 있습니다.

CAD 파일을 손쉽게 보관 및 공유

Solid Edge 사용자는 Dropbox, Microsoft One Drive, Google Drive 또는 Box와 같은 범용 클라우드 기반 파일 공유 소프트웨어를 사용해 CAD 파일을 백업 및 공유하고 협업할 수 있습니다. 전체 CAD 파일 볼트를 2개 이상의 사이트에 복제하여 필요한 데이터에 신속하게 액세스할 수 있으며, 파일 잠금 메커니즘은 사용자가 다른 사용자의 변경 사항을 실수로 덮어쓰는 일이 없도록 방지합니다.

Solid Edge 포털로 협업 증진

다른 설계자나 부서, 외부 공급업체 및 고객과 설계 프로젝트 상에서 한층 원활히 협업할 수 있는 방법을 찾고 계신가요? Solid Edge Portal을 사용해 CAD 파일을 클라우드로 업로딩하고 이를 프로젝트로 구성합니다. 그 후 3D CAD 모델을 열람해 다른 사용자와 선택한 모델을 공유할 수 있습니다. Solid Edge 포털은 사용이 쉬우며 언제 어디서든 모든 주요 웹 브라우저를 통해 파일에 액세스할 수 있습니다.

무료 Solid Edge 포털 계정 등록

비디오

빠르고 유연한 배포를 위한 클라우드 기능

클라우드 기반 Solid Edge

설계 및 환경설정에 대한 클라우드 기반 저장 및 장소에 관계 없는 액세스, 확장 가능한 데이터 관리 및 레거시 설계 데이터의 신속한 마이그레이션

무료 소프트웨어

무료 3D 설계 소프트웨어

스타트업을 위한 무료 소프트웨어

3년 미만의 비즈니스 초기 단계인 스타트업 기업인 경우 무료로 Solid Edge를 사용하실 수 있습니다. 신청 비용은 없습니다!

학생용 무료 Solid Edge 다운로드

전문가가 사용하는 것과 똑같이 사용하기 쉬운 소프트웨어 제품군의 무료 버전인 Solid Edge Student Edition 소프트웨어를 사용하여 필요한 기술을 연마할 수 있습니다.