비선형 해석

비선형 함축적 및 명시적 해석 수행

변형의 정도가 크거나, 선형 재료 가정이 유효하지 않거나, 접촉이 요인인 경우 비선형 해석이 적절한 시뮬레이션 방법입니다. 지오메트리 비선형의 영향이 중요한 경우의 예로 스냅-스루 버클링 해석을 들 수 있습니다. 재료 비선형의 영향은 고려하는 하중 조건에 대해 재료 속성이 선형이 아닌 경우 모델링해야 합니다. 고탄성 재료(고무) 해석, 최대 한계를 초과하여 변형되었기 때문에 소성 거동을 보이는 금속 해석 등을 예로 들 수 있습니다.

NX Nastran은 다양한 비선형 해석 문제를 해결합니다. 비선형 함축적 및 명시적 해석 솔버를 통해 엔지니어는 플라스틱 캐치와 같은 단순한 문제나 차체 지붕 으스러짐 해석과 같은 복잡한 문제를 해결할 수 있습니다. 고급 재료 기능을 사용하면 고무 마운트의 붕괴나 엔진 개스킷 실(seal)의 성능을 시뮬레이션할 수 있습니다. 또한 명시적인 통합 동적 기능을 통해 고충격 낙하 테스트 시뮬레이션 동안 금속 성형 해석을 수행하거나 전자 하드웨어 성능을 평가할 수 있습니다.

NX Nastran의 비선형 해석 성능 지원 이외에도 Simcenter 프리프로세서는 또한 다른 솔버로부터 이러한 비선형 솔루션을 지원합니다. 즉, 여전히 Simcenter의 최고 시뮬레이션 모델링 및 프리프로세싱 성능을 사용하여 프로세싱 시간을 줄이고 전반적인 비선형 해석 프로세스 시간을 최대 70%까지 가속화할 수 있습니다.

통합 비선형 해석

통합 비선형 해석

Simcenter 및 NX Nastran은 연결 파트, 재료 비선형 또는 지오메트리 비선형(대규모 변형)으로부터 비선형으로 모델을 해석할 수 있게 해줍니다.

열 기계 커플링, 고탄성 재료 및 스냅 피팅 등 NX Nastran과 다양한 종류의 비선형 해석을 수행할 수 있습니다.

기타 비선형 해석 솔버 사용

Simcenter 3D 솔루션은 또한 다음을 포함한 다른 솔버와 함께 비선형 해석을 지원합니다.

  • LMS Samcef
  • Abaqus
  • ANSYS - 비선형 정적 해석
  • LS-DYNA - 일반적인 영향
  • MSC Nastran - 비선형 정적(SOL106) 및 비선형 천이(SOL129) 해석
Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs