NX CAM에서의 고속 가공

가공 생산성 향상

NX CAM의 HSM(고속 가공) 기능을 사용하면 절삭 공구가 최대 자재 절삭효율로 일정하게 수행되도록 함으로써 가공 시간을 단축할 수 있습니다. 동시에 과부하와 손상을 방지함으로써 절삭 공구의 수명을 늘릴 수 있습니다.

고속 황삭

High-Speed Roughing

NX의 성공적인 고속 황삭은 공구 부하를 관리하는 한편 높은 금속 절삭 효율을 유지합니다. 부드러운 코너 및 진입은 빠른 속도와 피드에서의 안전한 절삭 조건을 보장합니다.

NX는 각 절삭 후에 남은 자재를 자동으로 추적하고 후속 공구 경로를 조정함으로써 가공 시간을 단축합니다.

공구 오버임베딩(over-embedding) 방지

NX의 트로코이드 절삭 패턴은 사용자가 지정한 조건을 기준으로 허용되는 절삭 조건을 초과하지 않도록 자동으로 방지합니다.

공구 경로는 공구가 완전히 포함될 때 “슬로팅”의 가능성을 방지합니다. 트로코이드 루프 반경은 스톡 및 부품 지오메트리를 맞추기 위해 자동으로 조정될 수 있습니다.

일관성 있는 정삭

Z-Level 패턴에서 중간 공구 경로가 깊은 부분과 얕은 부분 모두에서 자동으로 추가되므로 중삭 작업 시 일정한 스톡 깊이를 남기고, 정삭 작업 시 균일한 절삭을 보장합니다.

고속 정삭

유선형 절삭 방법과 같은 HSM 정삭 작업은 부드러운 흐름의 패턴을 만들어서 높은 피드 속도에서도 정교한 정삭이 가능하도록 합니다.

정교한 스텝 오버 제어 및 절삭 깊이로 인해 깊은 부분과 얕은 부분에서 일관된 고품질의 표면 정삭을 얻을 수 있습니다.

부드러운 연속 절삭

비절삭 동작을 위한 다양한 옵션 덕분에 인접한 절삭 간의 접선 연결이 가능합니다. 예를 들어 불규칙한 형태에서도 부드러운 나선 절삭이 가능합니다.

가공 데이터 라이브러리

NX CAM은 검증된 데이터를 관리하고 연관된 공구 경로 작업에 적용할 수 있게 해주는 사용자 정의 가능 가공 데이터베이스를 제공합니다. 그런 다음에 NX는 해당 작업 및 도구 선택에 맞는 올바른 HSM 피드 및 속도를 자동으로 적용합니다.

정밀 튜닝된 출력

NX 공구 경로는 고속 머신 컨트롤러에 맞게 정밀 튜닝되었습니다. 균일하게 분포된 포인트, 접선 원형 레코드, NURBS(Non-Uniform Rational Basis Spline) 출력 옵션을 통해 이 방법을 각 작업의 파라미터에 맞출 수 있습니다.

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs