NX CAM 5축 밀링

복잡한 파트의 정교하고 효율적인 가공을 위한 밀링 소프트웨어

NX의 5축 밀링 소프트웨어 모듈은 가공을 사용하여 복잡한 파트를 좀더 적은 수의 작업 및 설정으로 가공할 수 있습니다. 따라서 비용 및 납품 시간이 줄어듭니다.

NX CAM 5축 밀링을 사용하면 효과적인 충돌 및 홈 검사를 통해 복잡한 표면에서 정밀하게 제어되는 공구 경로를 만들 수 있습니다.

Z-level 및 기울어진 공구

Z-Level with Tilted Tools

5축 Z-level 절삭 시 보다 짧은 공구로 깊은 부분을 가공할 수 있습니다. 필요할 경우 NX는 공구 축을 자동으로 기울여서 공구 홀더와의 충돌을 방지합니다. 줄어든 공구 감소로 인해 공구 마모가 줄어들고 표면 정삭이 개선됩니다.

5축 유선형

부드러운 흐름의 유선형 전략은 5축 HSM(고속 가공)에 가장 알맞은 절삭 방법입니다. 유연한 절삭 패턴이 생성 방법에 관계없이 모든 곡면 지오메트리를 처리할 수 있습니다. 유선형 공구 경로는 가공된 부분의 자연스러운 모양을 따라서 우수한 정삭 품질을 제공합니다.

윤곽 프로파일링

가변 축 윤곽 프로파일링은 복잡한 구배 벽이 있는 가공 형상의 프로그래밍을 자동화합니다. 사용자가 바닥 지오메트리를 신속하게 선택할 수 있으며, 이후 NX는 구배 벽을 인식하고 5축 공구 경로를 생성합니다.

스와프(Swarf) 절삭

스와프 절삭 시 공구의 측면을 가공 면에 계속 맞출 수 있습니다. 또한 NX는 절삭 공구의 기울기를 제어할 수 있게 해줍니다. 이 전략은 표면 정삭을 개선하고 가공 시간을 단축합니다.

3-5축 공구 경로 변환

다중 축 절삭을 사용함으로써 몰드 및 다이 가공의 생산성을 크게 향상시킬 수 있습니다. NX에서 자동 공구 기울이기를 사용함으로써 깊은 캐비티가 있는 몰드 및 다이를 효율적으로 가공할 수 있습니다.

NX는 공구 경로를 해석하고 공구를 자동으로 기울여서 홀더 충돌을 방지합니다. 이 5축 밀링 방법 덕분에 보다 짧은 공구를 사용하여 진동 및 공구 충돌을 줄일 수 있습니다.

높은 수준의 사용자 제어

NX CAM 5축 밀링 소프트웨어에는 높은 수준의 사용자 제어 다중 축 가공이 포함되어 있습니다. 기존의 드라이브, 부품으로 5축 공구 모션을 제어하고 곡면 사양을 확인할 수 있습니다. 이러한 유연한 옵션 덕분에 거의 모든 종류의 복잡한 파트 모델을 프로그래밍할 수 있습니다.

기계 공구 시뮬레이션

NX의 기계 공구 시뮬레이션은 5축 기계 모션을 검증하기 위한 필수적인 공구를 제공합니다. 기계 공구 시뮬레이션의 모션은 NX 포스트 프로세서의 NC 출력을 기반으로 합니다. G 코드가 처리되는 동안 기계의 3D 모델이 부품, 설비 및 툴링과 함께 실제 기계 공구가 이동하는 방향으로 이동합니다.

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs