NX CAM 3축 밀링

포괄적인 3축 밀링 소프트웨어 솔루션

NX의 3축 밀링 소프트웨어 모듈은 몰드와 다이 등 자유 형상 부품 프로그래밍을 위한 종합적인 솔루션을 제공합니다.

NX CAM 3축 밀링 소프트웨어를 통해 높은 자재 절삭효율과 탁월한 표면 정삭을 달성할 수 있습니다. 고급 절삭 전략에는 황삭, 잔삭 밀링, HSM(고속 가공) 및 정삭이 포함됩니다.

황삭

Roughing

NX의 최적화된 황삭 방법이 도구에 과부하를 일으키지 않고도 자재 절삭효율을 극대화합니다. 다음과 같은 기능이 제공됩니다.

  • 절삭 깊이를 변경할 수 있는 자동 다중 절삭 범위
  • 자재 절삭효율을 높이기 위한 HSM 절삭 패턴
  • IPW(처리 중 가공물)는 가공된 자재와 남은 자재를 자동으로 추적합니다.

트로코이드 절삭 전략

트로코이드 절삭 방법은 공구 부하를 관리하는 한편 높은 금속 절삭효율을 유지하는 고속 황삭 방법입니다. 지정된 절삭 조건을 초과하지 않도록 자동으로 방지합니다.

이 절삭 전략의 부드러운 코너, 스텝 오버 및 진입은 빠른 속도와 피드에서의 안전한 절삭 조건을 보장합니다.

잔삭 밀링

완전히 자동화된 잔삭 밀링이 이전 작업에서 절삭되지 않은 자재를 제거하고 에어컷을 없앱니다. 잔삭 밀링 기능을 통해 다음이 가능합니다.

  • IPW를 기반으로 효율적인 다단계 황삭 생성
  • 다음 절삭 작업을 위한 일관된 스톡 달성
  • HSM에 맞게 미세 조정된 커팅 매개변수 사용

정삭

NX CAM 3축 밀링의 다양한 정삭 기술이 우수한 표면 정삭 품질을 제공합니다. Z-level, 옵셋 등 부드럽고 연속적인 절삭 패턴 덕분에 부품의 깊은 부분과 얕은 부분 모두에서 일정한 표면 정삭이 가능합니다.

유선형 공구 경로

이 HSM 작업은 곡면 지오메트리 생성 방법에 관계없이 높은 피드 속도에서 정교한 정삭으로 부드러운 흐름의 패턴을 만들어냅니다. 깊은 부분과 얕은 부분 모두에서 일정한 간격의 패스를 제공하며, 가공된 부분의 자연스러운 모양을 따라서 우수한 정삭 품질을 제공합니다.

코너 정삭

잔삭 가공 전략을 사용하면 한 번의 작업으로 절삭되지 않은 부분을 중삭하고 정삭할 수 있습니다. NX는 코너에서 가공되지 않은 부분을 자동으로 식별하고 효율적인 공구 경로를 생성합니다. 가공 조건을 개선하기 위해 깊은 부분과 얕은 부분에 대해 서로 다른 잔삭 가공 패턴을 NX가 자동으로 생성할 수도 있습니다.

동기화된 포인트 분포

NX에서는 공구의 인접 정삭 패스에 있는 데이터 포인트가 동기화된 포인트 분포와 제대로 맞춰져 있는지를 확인할 수 있습니다. 패스 간의 일관된 기계 모션은 기존의 절삭 방법에 비해 탁월한 표면 정삭 품질을 제공합니다.

피드 속도 최적화

NX는 자동으로 절삭 공구의 자재 절삭효율을 해석하고 피드 속도를 조정하여 균일한 자재 절삭효율을 달성할 수 있습니다.

최적화된 피드 속도는 가공 생산성을 높이고 공구 수명을 늘릴 수 있습니다.

안전한 절삭 전략

공구 및 홀더의 자동 충돌 감지가 가장 까다로운 부품 지오메트리에서도 안전한 가공을 보장합니다.

NX는 공구 경로 생성 중에 부품 모델 지오메트리를 고려할 뿐만 아니라 IPW도 고려합니다. 부품 지오메트리를 기반으로 최소 공구 길이를 보고할 수 있는 NX의 기능을 사용하여 작업에 대한 최적의 공구를 선택할 수도 있습니다.

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs