판금 설계

효율적인 설계 그리고 판금 컴포넌트 관리

NX Sheet Metal Design 소프트웨어에서는 판금 고유의 모델링 형상에 자재 및 공정 정보가 포함되어 있습니다. 블렌드, 플렌지, 탭, 컷아웃, 비드, 딤플, 루버, 코너 및 모서리 처리, 패턴 및 기타 형상이 여기에 포함됩니다. 솔리드 모델을 판금 컴포넌트로 빠르게 변환하고, 다른 컴포넌트를 둘러싸는 판금 컴포넌트를 만들 수도 있습니다.

제조를 위한 설계

NX 판금 CAD 도구를 통해 자재 두께, 굽힘 반경 등의 표준 값을 업계 또는 기업의 모범 사례에 따라 적용할 수 있습니다. 접기 및 펼치기 기능을 통해 제조 프로세스의 어느 단계에 있는 모델이라도 작업할 수 있습니다. NX 판금 소프트웨어는 문서화 및 제조를 위한 정확한 전개 도면을 만듭니다.

보다 빠른 항공우주 판금 설계

NX Aerospace Sheet Metal 소프트웨어는 외부 및 내부 몰드 라인 곡면에 연결되는 서포트 리브 및 브래킷 등 항공기에서 주로 발견되는 판금 부품 그리고 기타 내부 항공기 구조를 설계하기 위한 전문화된 도구를 제공합니다. 이러한 비선형 항공기 부품은 일반적으로 수압 프레스 또는 브레이크 형태(break-formed)입니다. 우주 항공 피쳐 덕분에 범용 CAD 또는 판금 설계 도구에서 필요한 시간의 몇 분의 일만으로 이러한 컴포넌트를 설계할 수 있습니다.

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs