NX 11 for Manufacturing

디지털 가공 현장(machine shop)의 구현

NX 11 for Manufacturing은 CAM(Computer-Aided Manufacturing), 로봇 가공, 하이브리드 적층 제조(hybrid additive manufacturing), shop floor connectivity, 검사 프로그래밍, 생산 레이아웃 설계 및 툴링 설계를 위한 강력한 새로운 기능을 도입하여 디지털 가공 현장(machine shop)을 구현합니다.

새로운 기술

New Technologies

NX 11의 최신 기술을 통해 생산성을 개선하고, 새로운 기회를 창출하여 제조 작업을 변화시키십시오. 새로운 로봇 가공(robotics machining)과 혁신적인 하이브리드 적층 제조(hybrid additive manufacturing)기능은, 더욱 우수한 성능으로 새로운 설계를 생산할 수 있게 해주며, 동시에 막대한 비용 절감 효과도 제공합니다. Line Designer를 통해 스캔된 포인트 클라우드 데이터(point cloud data)를 사용하여, 신속하게 생산 라인 레이아웃을 구성할 수 있습니다.

 

자세히 알아보기:

NX CAM 11

NX CAM 11

몰드 및 다이 가공, 생산 가공, 복잡한 파트 가공을 위한 강력한 산업용 NX CAM 소프트웨어는 전체 제조 생산성을 대폭 높여주도록 특별히 설계되었습니다. 예를 들어, 이제 공구 경로를 60% 더 빠르게 생성하고, 고품질 곡면 정삭으로 파트를 생산할 수 있습니다.

 

자세히 알아보기:

NX CMM Inspection Programming 11

NX CMM Inspection Programming 11

NX CMM 11은 이제 Renishaw PH20 프로브를 구동하여, “헤드 터치”를 사용한 고속 검사 방법을 활용할 수 있습니다. 이러한 새로운 프로브를 통해, 전체 CMM 구조가 아닌 프로브 헤드만 이동함으로써 측정 점을 더 빠르게 포착할 수 있으며, 정확도와 반복 가능성도 개선됩니다. 이 기술을 통해 측정 점을 3배 더 빠르게 포착할 수 있습니다.

 

자세히 알아보기:

NX Tooling Design 11

NX Tooling Design 11

NX 11 Tooling Design은, 몰드 및 프로그레시브 다이 설계 시 생산성을 높여줍니다. 이제 NX에서 대화형으로 BOM 작업을 수행할 수 있습니다. 툴링 설계 프로세스 속도를 높이기 위해 라이브러리의 표준 컴포넌트를 NX 툴링 어셈블리로 끌어서 놓을 수 있습니다. 최신 시뮬레이션 기능을 통해, 추가 툴링 컴포넌트의 모션을 정확하게 시각화하여, 생산에서 많은 비용을 초래하는 오류를 제거할 수 있습니다.

 

자세히 알아보기:

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs