NX CAM 11

NX CAM 11 소프트웨어를 통해 프로그래밍 시간 60% 단축

몰드 및 다이 가공, 생산 가공, 복잡한 파트 가공 및 shop floor connectivity 을 위해 NX CAM 11의 강력한 산업용 CAM 소프트웨어 기능들은 전체 제조 생산성을 대폭 높여주도록 특별히 설계되었습니다.

몰드 및 다이 가공

NX CAM 11 - 기능 01 - Placeholder

매끄럽고 일관적인 온-파트 스텝-오버는, 불완전한 가져오기한 지오메트리에 대해서도 정교한 정삭을 제공합니다. 급경사 영역과 비급경사 영역에서 절삭 방향에 대해 신중한 주의를 기울여, 모서리와 골의 정교한 정삭이 가능합니다. 이러한 최적화된 절삭 방향은 더욱 일관적인 반정삭 결과로도 이어지므로, 정삭 가공이 한층 더 개선됩니다. 다중 스레딩 처리는 다중 코어 하드웨어를 더 효과적으로 활용하여, 최대 50% 더 빠르게 계산을 수행합니다.

생산 가공

NX CAM 11 - 기능 02 - Placeholder

NX 11은 각기둥형 특징형상의 프로그래밍을 자동화할 수 있으며, 더 중요한 점은 기계 공구의 사이클 타임을 최소화할 수 있다는 점입니다. 구멍 제작은 생산 제조업체가 크게 집중하는 부분입니다. 구멍은 금형 가공에서 큰 부분을 차지하기 때문입니다. NX CAM은 깊은 구멍 및 순차적 드릴링을 위해, 최신의 최적화된 오퍼레이션을 포함하여, 구멍 제작을 위한 여러 가지 효율성 개선과 다양한 자동화를 제공합니다. 이러한 새로운 방법을 통해, 사이클 타임이 감소되고 프로그래밍 속도는 60% 더 빨라집니다.

복잡한 파트 가공

NX CAM 11 - 기능 03 - Placeholder

NX CAM 소프트웨어의 새로운 기능을 통해 복잡한 5축 기계 동작을 손쉽게 분석할 수 있습니다. 공구 리드 각도, 회전 축 위치, 초과 이동 거리 제한, 반전 탐지를 위한 회전 축 속도, 짧은 세그먼트와 긴 세그먼트를 포함한 공구 경로 특성을 시각화하여 가공 조건을 최적화할 수 있습니다.

Shop Floor Connectivity

NX CAM 11 - 기능 04 – Placeholder

NX CAM 소프트웨어는 제조 현장을 위한 완전한 작업 패키지를 제공하고 있으며, 데이터 및 프로세스 관리를 위한 시스템을 연결할 수도 있습니다. NX CAM은 NX 환경 내에 포스트프로세서를 생성하며, 포스트의 키네매틱 정의는 기계 공구의 디지털 모델에서 자동으로 작성됩니다. 새로운 DNC Connect는 NX CAM의 완전한 작업 패키지를 관리형 DNC 시스템으로, CNC 기계 공구로 전달하여 생산 시점에 올바른 제조 데이터가 사용되도록 보장합니다.

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs