NX 11 for Design

혁신적인 CAD(Computer-Aided Design) 소프트웨어

NX 11 for Design은 개념 설계부터 세부 엔지니어링 및 문서화에 이르기 까지 새로운 기능과 향상된 기능을 통해 CAD(Computer-Aided Design)업무를 가속화 및 간소화합니다. 최신 릴리스는 패싯 모델 작업을 위한 새로운 모델링 패러다임, 3D 프린팅을 통한 빠른 제조, PMI(Product and Manufacturing Information)에 대한 개선, 드래프팅 및 문서화에 대한 개선, 그리고 사실적인 동적 디스플레이를 갖춘 새로운 렌더링 엔진을 도입했습니다.

패싯 바디를 사용한 더 빠른 모델링

NX 11 Convergent Modeling

NX 11의 Convergent Modeling은 패싯, 곡면 및 솔리드를 사용한 작업을 위한 혁신적인 새로운 방법을 제공합니다. 스캔된 3D 데이터와 토폴로지 최적화의 결과들을 얻어내는데 더 이상 많은 시간이 소비되는 변환 프로세스가 필요 없습니다. Convergent Modeling은 오류가 많고 비용이 높은 재작업 프로세스를 줄여 주며, 3D 프린팅과 같이 복잡하고 불규칙적인 형상을 위한 새로운 제조 기술을 지원합니다.

 

3D 프린팅을 통한 설계 가능성 확장

NX 11 for Design - 3D printing

NX 11은 지금까지 가장 강력하게3D 프린팅을 지원해 왔기 때문에 전통적인 기술로는 제조가 불가능한 설계도 활용할 수 있습니다. NX에서 파일 >3Dprint를 사용하여 설계에서 바로 프린팅으로 이동하거나, 스캔된 데이터와 토폴로지 최적화를 활용하는 새로운 워크플로를 활용하십시오. Windows 10 환경에서 NX 의 3D 프린팅은 적층 제조(additive manfacturing)를 위해 3MF 파일 형식을 사용합니다. 3MF는 단일 아카이브에 완전한 모델 정보를 포함하며, 업계 표준입니다.

 

기존 2D 도면을 인텔리전트한 3D 모델로 신속하게 변환

NX 11 for Design - Rapidly Transform Legacy 2D Drawings to Intelligent 3D Models

NX 11은, PMI로의 변환을 통해, 예전보다 빠르게 PMI를 사용한 모델 기반 정의의 이점을 활용할 수 있게 해줍니다. 많은 기업이 다운스트림 사용의 증대 품질 관리의 개선, 핵심 제품 정보에 대한 더 빠른 액세스와 같은 PMI의 이점을 추구하지만, 많은 양의 기존 2D 도면으로 인해 PMI를 구현하는 데 어려움을 겪습니다. 이제 설계자는 3D 모델로 정보를 재생성하는 대신, NX 11이 제공하는 Convert to PMI 기능을 사용하여 도면 뷰 및 개체를 모델 뷰 및 PMI 개체로 자동으로 변환할 수 있습니다.

 

더 효율적인 드래프팅과 문서화

NX 11 for Design - More Efficient Drafting and Documentation

개선된 기능과 새로운 툴셋들은 NX 11의 드래프팅과 문서화 부문을 더욱 강력하게 해줍니다. 새로운 도면 비교(Drawing Compare) 툴셋을 통해 도면상의 변경를 파악하면, 도면 확인 시간을 대폭 단축하고, 제조 오류를 없앨 수 있습니다. 또한 NX Drafting에서 여러 어셈블리 배열을 도면에 표시하고, 이러한 뷰를 편집하여 제품에 대해 더 많은 정보를 제공할 수 있습니다. 대규모 어셈블리 뷰 작업 시, Smart Lightweight View를 통해 다중 스레드 처리를 활용하여 귀중한 시간을 절약할 수 있습니다. 또한 NX 11은 다양한 드래프팅 표준을 지원하고, 표준을 준수한 도면 생성을 간소화할 수 있도록 더 많은 설정을 추가로 제공합니다.

 

Iray+를 사용한 사실적 렌더링

NX 11 for Design - Photorealistic Rendering with Iray+

사실적 렌더링을 통해 설계 프로세스의 초반, 비용 발생이 적은 시점에서 제품의 미적 측면, 기능 및 재료에 대한 의사 결정을 내릴 수 있습니다. NX 11의 새로운 Lightworks Iray+ 렌더링 엔진은 Ray Traced Studio와 완전히 통합된 환경에서 프로그레시브 레이 트레이싱(progressive ray tracing)을 제공합니다. 표준으로 제공되는 방대한 재료 및 씬(scene) 라이브러리에서 선택하여, 동적인 디스플레이에 사실적인 제품 이미지를 생성하십시오. 새로운 Lightworks Iray+ 엔진은, 최신 마이크로프로세서 및 GPU(그래픽 처리 유닛)를 활용하도록 다중 스레드 방식으로 작동되며, 더 빠른 결과를 원하는 경우 다른 컴퓨터를 활용하여 렌더링을 도와줄 수 있습니다.

 

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs