Femap with NX Nastran Advanced Bundle

Femap with NX Nastran Advanced Bundle에는 Dynamic Response 뿐만 아니라 Superelements, DMAP 및 Aeroelasticity 의 모든 기능이 포함됩니다. 또한 이 모듈에는 NX Nastran DMP(Distributed Memory Parallel) 기능도 포함되어 있어 복수 프로세서의 강력함을 활용하여 NX Nastran 솔루션을 가속화할 수 있습니다.

Femap with NX Nastran - Dynamics

Femap with NX Nastran - Dynamics

Femap with NX Nastran Dynamic Response를 사용하면 시간과 주파수에 따라 변경되는 입력(하중 또는 모션)에 대한 제품의 강제 동적 응답을 계산하고 복잡한 고유값을 계산할 수 있습니다. Femap with NX Nastran 기본 모듈에 대한 추가 기능 옵션으로, 기본 솔루션의 선형 정적 기능을 보완합니다.

Dynamics 모듈의 기능에는 천이 응답(일정 기간 동안의 구조의 동적 응답)과 주파수 응답, 주파수 범위에 걸친 구조의 응답이 포함됩니다. 또한 응답 스펙트럼 결정 및 애플리케이션, 무작위 응답과 DDAM(Dynamic Design Analysis Method)이 있습니다. 이 미국 해군에서 광범위하게 사용하는 충격 스펙트럼 해석 방법으로, 수중 폭발과 같은 현상으로 인한 선박의 갑작스러운 움직임에 의해 유발되는 충격 하중을 받는 화물선 또는 선박에서 컴포넌트의 동적 응답을 확인하는 데 사용 가능합니다.

Femap with NX Nastran - Superelements

Femap with NX Nastran - Superelements

NX Nastran은 희소 행렬(sparse matrix) 알고리즘을 사용하여 대규모 방정식을 해석하지만 Superelements 기능은 더욱 높은 효율성을 제공합니다. Femap with NX Nastran 기본 모듈의 추가 기능인 Superelements는, 큰 구조를 슈퍼 요소라고 하는 동등한 작은 하위 구조 집합으로 분해함으로써 매우 크고 복잡한 유한 요소 모델을 해석할 때 중요한 역할을 합니다. Superelements는 모든 NX Nastran 해석 기능에서 사용할 수 있습니다. 특히 전체 항공기, 차량 또는 선박과 같은 대규모 전체 시스템 해석에서 효율적이며 증분 및 부분 어셈블리 해석을 수행합니다.

Femap with NX Nastran - DMAP

Femap with NX Nastran - DMAP

DMAP(Direct Matrix Abstraction Program)는 Femap with NX Nastran 기본 모듈의 추가 기능으로 제공되는 고유한 Nastran 프로그래밍 기능으로, 이를 통해 고객은 자체 애플리케이션을 작성하고 사용자 정의 모듈을 설치함으로서 NX Nastran의 기능을 확장할 수 있습니다. DMAP는 구조 응답의 추가적인 척도를 계산하거나, NX Nastran에서 외부로 또는 외부에서 NX Nastran으로 중간 데이터를 전송하거나(예: 외부에서 생성된 시스템 매트릭스), 주요 소프트웨어 릴리스를 기다리지 않고도 최신 소프트웨어 개선 사항을 통합하거나, 표준 결과 출력 모음 이상의 정보에 액세스하는 데 사용될 수 있습니다.

Femap with NX Nastran - Aeroelasticity

Femap with NX Nastran - Aeroelasticity

Aeroelastic 해석은, 공기 흐름이 있는 경우의 구조 모델 시뮬레이션을 가능하게 해줍니다. Femap with NX Nastran 기본 모듈의 옵션 추가 기능인 Aeroelasticity 모듈을 사용하면면, 일반적인 유한 요소 표현을 사용하여 응력, 하중, 공기 역학 및 제어 시스템 해석과 설계에 대한 정적 공탄성 기능에 액세스할 수 있습니다. Aeroelasticity는 항공기, 헬리콥터, 미사일, 현수교 그리고 심지어 높은 굴뚝과 송전선에도 적용될 수 있습니다.

Femap with NX Nastran - DMP

Femap with NX Nastran - DMP

DMP(Distributed Memory Parallel) 기능을 사용한 NX Nastran의 병렬 컴퓨팅을 통해, 하나 이상의 프로세서가 있고 네트워크를 통해 통신하는 여러 컴퓨터 또는 클러스터의 메모리 및 디스크 리소스를 활용할 수 있습니다. NX Nastran DMP 기능을 사용하면 대형 모델의 해석 시간을 줄이고, 가격도 낮고 크기도 더 작은 기계를 사용하여 하드웨어 요구 사항을 낮추고, 해석 턴어라운드 시간을 줄여 더 많은 설계를 해석할 수 있습니다.

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs