Femap 정의

엔지니어에게는 경제적이고 사용이 간편하면서도 아무리 어려운 문제도 쉽게 모델링할 수 있는 강력한 소프트웨어가 필요합니다. Femap은 엔지니어링 데스크톱을 위한 경제적인 고성능 FEA 모델링을 제공합니다. Femap은 고급 엔지니어링 유한 요소 분석(FEA)을 위한 세계 최고의 CAD 시스템에 독립적인 Windows 기반 프리/포스트 프로세서로 인정을 받고 있습니다.

Explorer - What is Femap?

Femap Symposia Series 2016

femap symposia 2016

미국 전역에서 열리는 Femap Symposium 참여를 위해 등록하시고 Femap에서 사용되는 최신 성능, 고급 모델링, 해석 방식에 대해 배우세요.


포함된 고객성공사례 - Hydrauvision

Octatube Case Study

유압 제조업체 Hydrauvision이 NX Nastran과 함께 Femap을 사용하여 시제품을 어떻게 80%까지 줄이는지 알아봅니다.


Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs