エレクトロニクス・マニュファクチャリング

UniCam FX/Test Expert エレクトロニクス・マニュファクチャリング・ソフトウェア

シーメンスPLMソフトウェアは、エレクトロニクス・メーカーの重要課題を解決する、世界で最も広く利用されているソリューションを提供しています。エレクトロニクス・メーカーは、さまざま課題をクリアしながら、コスト効率に優れた製品をかつてないスピードで市場に投入できなければなりません。UniCam FX、Test Expert(旧製品名Fabmaster)、そしてSIMATIC IT MESはこうした課題の解決を可能にするだけでなく、下記のことをも可能にします。

  • 高品質を維持しながら、複雑な製品ミックスを迅速かつ効率的に製造できるようにします。
  • トレーサビリティや鉛フリーの製造など、顧客や法規制の要件を満たせるようになります。
  • 重要な製造情報をエンタープライズ・システムにフィードバックすることができます。

UniCam FX、Test Expert、SIMATIC IT MESを活用すれば、よりスマートなプランニングと製造を通して、より良い製品づくりが可能となります。

よりスマートなプランニング:UniCam FXとTest Expert

UniCam FXとTest Expert(旧製品名Fabmaster)は、エレクトロニクス・メーカーが求めている低コストで使い易いリーン・マニュファクチャリング機能を搭載し、NPI(新製品立ち上げ)プロセスを初めから適切に実行できるようにします。

  • UniCam FXを活用すると、表面実装装置(SMT)、外観検査装置(AOI)、ディスペンサー、スクリーン・プリンター、スルーホール装置(THT)、あるいは手動組立ても含め、電子部品の多種多様な組立機械をプログラムすることができます。
  • 製品ミックスの少ない大量生産に理想的なソリューションであるUniCam FXは、マルチジョブのセットアップを正確に実行し、切り替え時間を最大75%短縮することで表面実装ラインの生産性を大幅に向上させます。
  • 大量生産に最適なUniCam FXの高度なマシン最適化機能は、ボトルネックを解消してラインのスループットを大幅に向上させます。
  • UniCam FX、UniDoc FX、ViewStation FXを活用すると、ドキュメントをペーパーレスで作成して工場の製造現場に直接受け渡すことができます。
  • Test Expertは、治具の設計やフライング・プローブの選定に完全な柔軟性と制御性を提供します。プローブ・ポイントの一括オフセット機能により、高密度基板へのフライング・プローブのアクセスを容易にします。
  • Test Expertは、組立て前にDFT(テスト容易化設計)ルールを検証して設計者に迅速にフィードバックすることによって、検査コストの削減を可能にします。
  • Test Expertは、デバイスの種類、値、公差をはじめ、パッケージやパッドのサイズ/形状などの属性を管理できるようにして、同一基板の各種バリエーションに対するサイクルタイムを短縮します。
  • Test Expertは、一般に広く使用されている各種のインサーキット・テスター(ICT)、フライング・プローブ・テスター、X線検査装置、外観検査装置(AOI)に対するプログラムと入力を自動生成します。

よりスマートな製造:SIMATIC IT MES

SIMATIC ITは、製造現場における品質、効率性、生産性を飛躍的に向上させます。

  • 製品リコールのリスクを最小化し、製品とプロセスのトレーサビリティを確保して法規制への準拠を実現します。
  • 徹底した生産管理を可能にします。
  • 原材料、半製品、完成製品をリアルタイムに表示します。
  • 偏差の発生を早期に検出して、重要な品質指標をシステマティックに改善します。
  • 修理費用や余計なやり直しを削減します。
  • 製造現場のペーパーレス化を通して環境保全を推進します。
  • 設計変更指示(ECO)を管理してミスを削減します。
  • ISOや顧客の監査要件に適合します。
  • Webベースの製造レポートの作成、スケジュール管理、共有を可能にします。
Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs