PLMプロセスの実行

製品ライフサイクルを通じて作業管理の効率化を図り、プロセスの合理化とコスト削減を実現

業務においては、無駄な時間が多く発生してしまいます。 効果的な製品ライフサイクル管理(PLM)がないと、プロセスの実行において、古い情報を使用したり、次のプロセスの確認や業務で必要な情報の検索などに無駄な時間を費やすことになってしまいます。 また、タスクステータスの確認や、プロジェクト管理とプロジェクト実行システム間のデータ照合でも時間が浪費されます。 このような無駄な時間はコスト増大を意味します。

このような課題を解決するには、プロセスの管理を効率化する必要があります。 Teamcenterでは、手作業をなくし、PLMプロセスの管理およびトラッキングコストを削減することにより、計画と実行の間のギャップを解消します。 必要なタスクに必要な人材を割り当て、必要なデータを提供できるので、正しくタイムリーな意思決定が可能になります。

手動プロセスのデジタル化、標準化、最適化

Digitize, Standardize and Optimize Manual Processes

Teamcenterでは、どのように複雑な製品開発プロセスでも自動化が可能です。 ワークフローを作成してビジネスロジックに組み込み、さらに標準プロセステンプレートを定義することで、ベストプラクティスを適用し、ミスをなくすことができます。 ステータス、履歴、監査証跡を瞬時に実行できるので、プロセスの完全な制御と可視化を実現します。 製品開発プロセス管理の効率化を通じて、適切なタイミングでタスクを遂行するために必要な環境を整備できます。

 

詳細はこちら:

プログラム/プロジェクト管理ソリューション

Program and Project Management Solutions

プロジェクトの計画と実行、データと成果物はPLMプロセス全体のインプットとアウトプットです。Teamcenterのプロジェクトおよびプログラム管理ソリューションがあれば、このようなインプットとアウトプットの間にあるギャップを解消できます。 各種機能を1つに統合することで、プログラム、プロジェクト、リソース、タスク、スケジュールの管理を効率化します。

 

詳細はこちら:

製品変更管理

Product Change Management

変更管理は、重要なPLMプロセスです。 Teamcenterは、エンドツーエンドでクローズドループ型の製品変更管理を提供します。これにより、あらゆる製品ドメインを対象に変更を同期し、変更プロセスを統合することが可能になります。 PLMが実現する柔軟な変更管理ならば、迅速、正確、包括的に変更を実装できます。

 

詳細はこちら:

エンタープライズポートフォリオ管理

Enterprise Portfolio Management

Teamcenterの製品開発プロセスでは、包括的に情報を把握してポートフォリオを最適化することにより、最適な製品を最適なタイミングで市場に投入できます。 この業界トップクラスのエンタープライズポートフォリオ管理ツールは、製品およびプロジェクトポートフォリオを収益目標や戦略目標と整合させることで、実践すべきアクションを決定します。 エンタープライズポートフォリオ管理をPLMプロセスに接続すれば、実践可能なアクションを明確に理解した上で、ポートフォリオについて賢い意思決定を行うことが可能になります。 PLMとポートフォリオ管理の連携により、目標達成に向けて時間、人材、コストを調整できます。

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs