JT Viewer:JT2Go

3D JT ファイル用の無償ビューア

Windowsデスクトップ、Windowsの10ユニバーサルアプリ、AndroidとiOS用のビューアをダウンロードしてください。

JT は世界で最も広く使用されている PLM の 3D ファイルフォーマット

JT は PLM の共通言語であり、世界で最も広く使用されている 3D フォーマットです。 JT は、3D ビジュアル化とコラボレーションに関する初の ISO 国際標準(IS 14306-1)となりました。 コンパクトで正確な JT は、すべての主要産業の製品開発ライフサイクル全体にわたり、通常は CAD ファイル内のみに保管されている重要な設計情報のやり取りに使用されています。

シーメンスPLMソフトウェアの顧客は、最もロバストな 3D ビジュアル化フォーマットである JT を安心して使用できます。

JT Open メンバーシップの要請で開発された JT2Go は、JT データの最適な無償ビューアとして推奨されています。 JT Open プログラムは、ユーザー、ソフトウェアベンダー、業界団体などをメンバーとするオープンで影響力のあるコミュニティで、PLM 業界のビジュアル化、コラボレーション、データ共有の標準として JT の活用を提唱しています。

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs