Solid Edge Design

業界トップの3D設計ソフトウェア

3D設計ソフトウェア、Solid Edgeは、シンクロナス・テクノロジーを使用して、製品の設計と改訂を高速化し、設計データの再利用を促進します。

より速い2D作図、クラス最高の板金設計、柔軟なパーツおよびアセンブリーモデリング、内蔵の写実的なレンダリング機能、そして比類のないモビリティを備えたSolid Edgeで、より良い設計を行えます。

次世代の製品設計ソフトウェア

Solid Edge Design - Next Generation Design

メッシュボディと従来からの解析形状データとの統合は、3D製品開発の将来の姿といえるでしょう。 シーメンスのコンバージェントモデリング技術では、ジェネレーティブデザイン、アディティブ・マニュファクチャリング、およびリバース・エンジニアリングで活用できる、最高レベルのソリューションが提供されます。 より多くの設計課題に、より迅速に対処できます。

 

詳細はこちら:

迅速で柔軟な設計が可能なシンクロナス・テクノロジー

Solid Edge Design - Synchronous Technology for Fast, Flexible Design

Solid Edgeは、ダイレクト・モデリングの速度と容易さに、パラメトリック設計の柔軟性と制御を融合した、独自のシンクロナス・テクノロジーにより、3D製品設計をより速く、より簡単に作成し、編集します。

 

詳細はこちら:

高度な板金設計

Solid Edge Design - Advanced Sheet Metal Design

Solid Edgeは、完全な板金設計システムを備えています。設計から製造までの処理全体をサポートします。 ストレートブレーキ、圧延またはプレス製品を、フランジ、穴、逃げ、角処理オプションを備えた完全な形で作成できます。 製造に備えて設計内容を検証し、曲げ順を文書化し、展開パターンのDXFファイルを直接生産現場に送ることができます。

 

詳細はこちら:

アセンブリーの作成と管理

Solid Edge Design - Outstanding Assembly Creation and Management

Solid Edgeでは、アセンブリーの設計とパーツの幾何関係の管理が簡単にできます。処理するコンポーネントが少数でも、パーツ数が数十万個でも関係ありません。 卓越した大規模アセンブリーテクノロジーにより、パフォーマンスを損なうことなくリアルタイムでアセンブリーを構築して表示できます。 包括的なデジタルプロトタイプ機能で、3Dデジタルプロトタイプ全体を構築し、生産前に設計を最適化できます。

 

詳細はこちら:

より速い2D図面の製作

Solid Edge Design - Solid Edge Design - Faster 2D Drawing Production

Solid Edgeには、2Dドキュメントの処理のための革新的な機能が一通りそろっています。 素早く簡単に、生産可能な図面とドキュメントを作成できます。

 

詳細はこちら:

美しく写実的なレンダリング

Solid Edge Design - Beautiful Photo-realistic Rendering

写実的なレンダリングで、作成したモデルに命を吹き込みます。 Solid Edgeでは、LuxionのKeyShotテクノロジーと統合した内蔵レンダリングを提供しています。このテクノロジーにより、モデリング環境で写実的な画像とアニメーションを作成することができます。

 

詳細はこちら:

比類ない設計のモビリティ

Solid Edge Design - Unmatched Design Mobility

Microsoft Surface™ Proで、いつでも、どこでもSolid Edgeを活用した3D設計ができるようになります。 Solid EdgeをMicrosoft Surface Pro 3タブレットで使用することで、研究開発(R&D)施設や工場にいる場合でも、サプライヤーや顧客との打ち合わせで出張中の場合でも、場所を問わずに3D設計プロジェクトを効率的に利用できます。

 

詳細はこちら:

設計環境のクラウド化

Solid Edge Design - Cloud-enabled CAD

クラウド環境に適用したSolid Edgeでは、1台のPCに縛られずにプロ仕様の3D-CADをどこからでも利用でき、しかも自分用に設定した個人設定はPCが変わってもそのまま引き継がれます。また、仕入れ先や顧客とのデータ共有環境が実現されています。

 

詳細はこちら:

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs