NX for manufacturingNX CAM 2.5-Axis Milling XaaS部品モデル作成ツールと統合された自動化機能を使用して、プリズム形状部品の2.5軸ミル加工を迅速にプログラムします。
NX for manufacturingNX CAD/CAM 3-Axis Milling XaaS部品モデルの準備、モデリング、組み立てのための強力なCADツールと統合された高度な機能により、3軸ミル加工を加速し、部品の品質を向上させます。
NX for manufacturingNX CAD/CAM Turning XaaSCADによる部品モデリングとアセンブリの拡張機能を使用しながら、高度な旋削加工を行うシングル/デュアル・スピンドル旋盤をプログラミングします。
NXNX AM Fixed-PlaneNX AM Fixed-Planeは、ビルドトレイをセットアップし、基本的なサポート・ジオメトリ (ブロック、ライン、ポイント) を作成し、さまざまなアディティブ・マニュファクチャリング (AM) 装置のビルド・プロセッサーをサポートするビルドプロセッサー・フレームワークを提供します。