NX CAM ソフトウェア

包括的なコンピューター支援製造ソリューション

NXでは、機械ツールプログラミング、ポストプロセッシング、および加工シミュレーション用の包括的なコンピューター支援製造(CAM)ソフトウェアソリューションが提供されています。 NX CAM ソフトウェアの各モジュールの高度な機能によって、最新の工作機械テクノロジーの投資収益率を最大限向上させることができます。

多くの業界で採用されているNXは、航空宇宙、自動車、医療機器、金型加工、機械製品といった業界の製造部門に実績ある機能を提供しています。

高度なプログラミング機能

NX CAM Software for Advanced NC Programming

NX CAM ソフトウェアは、単純なNCプログラミングから高速多軸マシニングまで幅広い機能を備えており、1つのシステムを使って多くの作業に対処できます。 NX CAM ソフトウェアの柔軟性があれば、要求が非常に厳しい作業も簡単に完了することができます。

 

NX CAMの各機能について:

プログラミングの自動化

NX CAM Software for NC Programming Automation

NX CAM ソフトウェアの最新のNCプログラミング自動化技術により、製造効率を向上できます。 フィーチャベース加工(FBM)を使用すると、プログラミング時間を90%も短縮できます。 また、テンプレートによって、ルールに基づく事前定義されたプロセスを適用し、プログラミング業務を標準化して短時間で実行可能にすることができます。

 

詳細はこちら:

ポストプロセッシングとシミュレーション

NX CAM Software for Postprocessing and Simulation

NX CAMソフトウェアにはポストプロセッシングシステムが密接に統合されており、ほぼ種類を問わずあらゆる工作機械およびコントローラーの構成に対して、必要なNCコードを簡単に生成できます。 さまざまなレベルのNCプログラム検証機能があり、その1つであるGコード駆動シミュレーションを使用すれば、個別のシミュレーションパッケージが不要になります。

 

詳細はこちら:

統合ソリューション

An Integrated CAD/CAM Solution

NXが提供する高度なCADツールを使用することで、新しい部品のモデリングやCAM用の部品モデルの準備を行ったり、3Dモデルデータからセットアップ図面を直接作成したり、あらゆる作業を行うことができます。

 

詳細はこちら:

プログラミングの生産性

NX CAM Software for Programming Productivity

NX CAMソフトウェアの高度なNCプログラミング機能に、簡単にアクセスできます。 たとえば、最新のユーザー向け操作技術と直感的なグラフィックに基づくプログラミングを活用することによって、NCプログラムをすばやく作成できます。

 

詳細はこちら:

ハイブリッドアディティブ・マニュファクチャリング

Siemens Additive

アディティブおよびハイブリッドアディティブ・マニュファクチャリング技術は、部品の製造方法を根底から変えます。 内部空洞などの複雑なジオメトリを積層化し、高い精度を維持するために必要な機械加工を施すことで、まったく新しいクラスの部品製造を実現します。

 

詳しくはこちら:

ロボティクスプログラミング

NX CAM - Robotics Programming

ロボットワークセルは、大型の多軸加工のための低価格な手段であり、トリミングと研削、バリ取り、研磨、仕上げ、接着、軽切削など、比較的小さい力によるさまざまな種類の加工に用いられます。 NX CAM Roboticsソフトウェアは、上記の作業向けの産業用ロボットの設計、シミュレーション、検証、最適化、オフラインプログラミングに使用できます。

 

詳しくはこちら:

ソリューションとの結び付き

データおよびプロセス管理のためにNX CAM ソフトウェアをTeamcenterソフトウェアと連携させることによって、広範な部品製造ソリューションの基礎を確立できます。 3D部品モデルからセットアップ・シート、工具リスト、CNC出力ファイルまで、あらゆる種類のデータを完全なリビジョン管理によって簡単に管理できます。 このデータおよびプロセス管理では、適切な工具などの正しいデータと正しいNCプログラムを使用していることを確認できます。その結果、作業の遅れとコストが減ります。

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs