Simcenter System Simulation

Simcenter Amesim software

Simcenter Amesimは、設計エンジニアがシステムのパフォーマンスを仮想で評価して最適化できるシステム・シミュレーション・プラットフォームです。

でこの製品を購入する方法を問い合わせる
国を変更

Simcenter Amesimシステム・シミュレーション・ソフトウェアのビジュアル。

Simcenter Amesimを選ぶ理由

業界をリードするSimcenter Amesimは、統合性と拡張性を兼ね備えたメカトロニクス・システム・シミュレーション・プラットフォームで、システム・シミュレーションの生産性を高めることができます。これにより、設計エンジニアはシステムのパフォーマンスを仮想で評価して最適化できます。

システム・シミュレーションの生産性を高める
Simcenter Amesimは、業界をリードするシステム・シミュレーション・プラットフォームです。統合性と拡張性を兼ね備え、メカトロニクス・システムの性能を仮想で評価して最適化できます。開発の初期段階から最終的な性能検証や制御の校正にいたるすべての局面を通じて、全体的なシステム・エンジニアリングの生産性を向上させます。

市場投入までの時間と品質を損なうことなくイノベーションの複雑さを管理
Simcenter Amesimは、モデル作成時の時間を節約するために、すぐに使用できるマルチフィジックス・ライブラリと、強力なプラットフォーム機能によりサポートされるアプリケーションおよび業界指向のソリューションを組み合わせています。これにより、モデルを迅速に作成して正確に解析を実行できます。

統合を維持
Simcenter Amesimは、エンタープライズ・プロセスに統合できるオープンな環境です。ユーザーは、このソフトウェアを主要なコンピューター支援エンジニアリング (CAE)、コンピューター支援設計 (CAD)、および制御ソフトウェア・パッケージと容易に結合でき、Functional Mockup Interfaces (FMIs) を使って相互接続し、他のSimcenterソリューションやTeamcenterソフトウェアと連結することができます。Simcenter Amesimは、シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアが提供するソフトウェアとサービスの包括的なポートフォリオSiemens Xceleratorの一部です。

システム・シミュレーションによってイノベーションを推進

Simcenter Amesimは、製品ライフサイクル全体の効率化に役立ちます。

Customers hands-on experience

What do our users think about Simcenter Amesim?

Simcenter Amesim customers explain how they virtually assess and optimize systems’ performance while solving some of the most difficult problems that industries have to offer.

Learn about Simcenter Amesim's strengths on G2.

Simcenter Amesimの機能

電気システム・シミュレーション

電気および電気機械システムの構想設計から制御検証までのシミュレーションと統合を行うことができます。Simcenterシステムでは、メカトロニクス・システムの動的パフォーマンスの最適化、消費電力の解析、自動車、航空宇宙、産業機械、船舶および重機産業に用いられる電気機器の制御法則の設計と検証を行うことができます。

電気システム・シミュレーションの詳細を読む

流体システム・シミュレーション

物理試作回数を最小限にとどめて、油圧および空気圧コンポーネントの動的挙動を最適化します。Simcenterシステムでは、さまざまな種類のコンポーネント、フィーチャ、アプリケーション指向のツールを選択できるので、モバイル油圧作動システム、パワートレイン・システム、航空機の燃料および環境制御システムといった多様なアプリケーションの流体システムをモデル化できます。

機能モデルから詳細モデルまで、流体システムのモデリング用の包括的なコンポーネント・ライブラリを提供し、使用頻度の低いユーザーも熟練ユーザーもサポートします。ライブラリ間をシームレスに統合することで、単一のプラットフォームであらゆる流体システムを設計し、制御やその他の関連システムと組み合わせることができます。

流体システム・シミュレーションの詳細を読む

機械システム・シミュレーション

統合された機械システムのエンジニアリングの複雑性を管理します。Simcenterシステムは、多次元 (1D、2D、3D) 動的シミュレーションを可能にする最先端のモデリング技術を提供します。低周波または高周波の現象を解析し、機械的構造と電気運動または油圧運動との結合を考慮して、剛体または弾性体、および複雑な非線形摩擦を調査できます。

機械システム・シミュレーションの詳細を読む

Simcenter機械システム・シミュレーション概略図。

推進システムのシミュレーション

マルチフィジックス・システム・シミュレーションのアプローチにより、多種多様なアーキテクチャとテクノロジに対応します。Simcenterのモデリング機能は例えば、自動車パワートレインの電動化、宇宙産業向けの再利用可能な発射システム、船舶用代替燃料 (LNG) システムなどの実装をサポートします。単一のプラットフォームでシステム間の影響を詳細に解析し、車載発電や汚染物質排出などの各種指標に推進システムが与える影響を設計して評価することができます。

推進システム・シミュレーションの詳細を読む

低次元化モデルの作成

Simcenterは、機械学習、線形代数、統計から最適な縮約テクニックを提供する直感的なインターフェースで、低次元化モデル (ROM) の作成をサポートします。ROMはメモリ・フットプリントが小さく、ツールに依存することなくリアルタイムで操作できるため、製品ライフサイクルのすべての段階で実行可能なデジタルツインとして使用でき、より良い意思決定とオペレーショナル・エクセレンスの向上を可能にします。

ROM Builderの詳細を読む

システム・シミュレーション・モデル管理

GitオプションのSimcenterシステム・シミュレーション・クライアントは、システム・シミュレーション・コミュニティのすべてのユーザーが共同で作業できるように支援し、ブランチ、バージョン管理、ロールベースのアクセス制御など、シミュレーション・アセットの日常的な管理を提供します。さらに、Gitクライアントを使用することで、依存関係、関連するコンテンツ、モデルの一部であるその他のすべてのデータを追跡できるため、システム・シミュレーション・ドメインを正確に表現できます。最適化されたデータ転送と検索アルゴリズムを効率的で完全に統合されたユーザー・エクスペリエンスと組み合わせて、最も効率的な方法で共同モデル開発を展開できます。

Gitクライアントの詳細を読む

AmesimモデルのSimcenterダッシュボード

システム・シミュレーション・プラットフォーム

複雑なシステムやコンポーネントのモデリング、実行、解析のための、オープンで使いやすい最先端のマルチフィジックス・システム・シミュレーション・プラットフォーム、Simcenterシステムをぜひご活用ください。強力な機能、解析ツール、最適化ツールが高度で使いやすい環境に組み込まれており、非常に効率的な1Dマルチフィジックス・システム・シミュレーションと堅牢な設計を実現します。さまざまな1D/3Dコンピューター支援エンジニアリング (CAE) ソフトウェアと効率良く接続します。また、一貫性と継続性のあるモデル・インザループ (MiL)、ソフトウェア・インザループ (SiL)、ハードウェア・インザループ (HiL) が可能なフレームワークを提供し、標準的なリアルタイム・ターゲット用のモデルを迅速に抽出してエクスポートします。

システム・シミュレーション・プラットフォームの詳細を読む

システム統合

Simcenterシステムは、設計の初期段階から運用段階まで、システムのライフサイクル全体にわたってさまざまなシミュレーション・ツールの統合を提供します。これにより、デジタル継続性の課題に対処し、ワークフローの効率と異なる部門間のコラボレーションを高めることができます。Simcenterシステムは、製品ライフサイクル管理 (PLM) システムや形状データとの接続、1D/3D CAEツール間の錬成シミュレーション、設計空間の探索、モデルベースの制御開発、および機能モックアップ・インターフェース (FMI) を使用した異なるシステム間の相互作用をサポートします。

システム統合の詳細を読む

回路パスの図と、その回路内の特定の接点のSinmcenter FLOEFDヒートマップの図。

熱システム・シミュレーション

Simcenterシステムは、HVACやキャビンの快適性、車両の熱管理、環境制御システム、その他の熱システムの熱性能の最適化を支援します。システム内のエネルギー・フローをグラフィカルに視覚化する高度な後処理機能により、エネルギー効率を最適化し、エネルギー回収システムの統合と性能およびエネルギー消費への影響を調査するのに非常に効果的です。周囲との相互作用を含む実際のシステム動作環境をモデル化したものを使用して、温度制御戦略を設計および検証します。

熱システム・シミュレーションの詳細を読む