CAD ( コンピュータ支援設計 )

CADコンピュータ支援設計とは、コンピュータ・プログラムを使用して物理オブジェクトを二次元( 2D )または三次元( 3D )でグラフィカルに表現することです。CAD ソフトウェアの中には、特定のアプリケーションに特化したものがあります。映画や広告など、グラフィック・デザインがそのまま作品になるコンピュータ・アニメや特殊効果の制作に広く利用されているもの、そして、さまざまな産業の製品設計に利用されているものがあり、インダストリアル・デザインをはじめ、プログラム演算を実行して製品の形状や寸法を最適化するものがあります。

製品設計やインダストリアル・デザインに利用される CAD ソフトウェアは、主に物理コンポーネントの詳細な3D ソリッド・モデルやサーフェス・モデル、あるいは2D ベ クトルの2D 図面の作成に使用されています。しかし、CAD ソフトウェアはそれだけではなく、コンセプト設計や製品レイアウトから、アセンブリの強度解析や動的解析、はたまた製造方法の定義まで、設計プロセス全体を通して使用されています。設計者がさまざまな製品バリエーションをインタラクティブに、または自動的に解析し、製造に適した最適な設計を追求して、結果的に試作品の製作点数を最小化することができます。

CAD の利点

CAD の利点は、なんといっても製品開発コストの削減、生産性の向上、製品品質の向上、市場投入期間の短縮を可能にすることです。

  • CAD システム内で構成部品、サブアセンブリ、最終製品をリアルに可視化することによって、設計プロセスを高速化します。
  • CAD システムは高い精度を提供するため、誤差をなくすことができます。
  • CAD システムはジオメトリや寸法、部品表(BOM)など、設計に伴うドキュメントの簡単かつ正確な作成を可能にします。
  • CAD システムは設計データやベストプラクティスの簡単な再利用を可能にします。

CAD ソフトウェア

CAD ソフトウェア・アプリーケーションをご紹介します。

Fibersim は、高度な複合材からなる革新的で軽量かつ耐久性に優れた製品や部品のエンジニアリングに伴う複雑でユニークな設計・製造方法に完全対応するソフトウェア・スイートです。

NX は、CAD/CAM/CAE アプリケーションが相互に完全な連想性を備えた業界随一の統合システムです。製品の設計からシミュレーション、製造までの製品開発プロセス全体を通して使用することができ、製品およびプロセスに関するナレッジを取得・再利用して、ベストプラクティスの推進を図ることができます。

Seat Design Environment (SDE) は 、革新的な輸送用シートシステムや内装部品の設計・製造に特化したソフトウェアで、市販の3D CAD システムに完全統合することができます。

Solid Edge は、増え続ける対応アプリケーションを通じて、3D 設計、シミュレーション、製造、設計管理など、製品開発のすべての側面に対応するソフトウェアのポートフォリオです。 Solid Edge は、ダイレクトモデリングの高速性およびシンプルさと、パラメトリック設計の柔軟性および制御性を兼ね備えています。それを可能にするのはシンクロナス・テクノロジーです。

Syncrofit は、複雑なアセンブリや大型の航空機体構造の設計・製造を支援する専門分野に特化したエンジニアリング・ソフトウェア・ファミリーです。Syncrofit を活用すれば、アセンブリの接合部や機体に使用される何十万ものファスナーに関するデータの作成と管理が可能になります。

以下に示すソフトウェア・コンポーネントは、数多くの CAD ソフトウェア・デベロッパーの自社製品の基盤に利用されています。

D-Cubed は、ソフトウェア・デベロッパーの自社製品への統合を可能にするためにライセンス供与されている6つのソフトウェア・ライブラリからなります。パラメトリック・スケッチング、部品とアセンブリのモデリング、モーション・シミュレーション、衝突検出、クリアランス測定、隠れ線の表示などの機能を提供します。

Parasolid は、3D ジオメトリのモデリング・ソフトウェア・コンポーネントです。Parasolid を基盤とした 3D システムは、複雑な部品やアセンブリのモデリングに使用されています。また、何百種類もの CAD/CAM/CAE アプリケーションのジオメトリ・エンジンとして使用されています。

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs