Gestione e configurazione delle distinte base

Scopri il prodotto grazie a una fonte di informazioni sulle distinte base comune all'intera organizzazione

Che il prodotto sia costituito da dieci parti o da dieci milioni, per avere successo è essenziale gestire e configurare efficacemente le distinte base (BOM). Quando si sviluppano prodotti sempre più innovativi per mantenersi competitivi, la gestione delle definizioni accurate dei prodotti, che include le distinte base, diventa sempre più complessa. Per soddisfare le esigenze dei clienti è necessario coordinare la pianificazione preventiva delle opzioni e funzionalità disponibili, oltre a mantenersi in contatto con un numero sempre crescente di partner e fornitori, che devono essere collegati agli ambienti di produzione, assistenza e supporto. Tutto questo significa che l'ampiezza e il dettaglio delle definizioni dei prodotti sono sempre in aumento e in evoluzione. Come si può gestire questa situazione? Fino a che punto si conosce il proprio prodotto?

Teamcenter aiuta a conoscere il proprio prodotto fornendo una fonte di informazioni sulle distinte base comune all'intera organizzazione. Che occorrano solo funzioni di base per la gestione delle BOM, oppure funzioni di configurazione e gestione più avanzate, che garantiscano livelli superiori di flessibilità scalabilità, la soluzione Teamcenter per la gestione delle distinte base aiuta a soddisfare e superare le esigenze di mercato con offerte di prodotti più differenziate e innovative.

Definire e configurare distinte base (BOM) accurate e flessibili

Configurazione e definizione di distinte base (BOM) flessibili

Teamcenter fornisce una singola definizione accurata del prodotto per tutti coloro che interagiscono con la distinta base (BOM). Grazie alla capacità di scegliere in modo flessibile la modalità di definizione e gestione della distinta base (BOM), è possibile offrire una fonte di informazioni aggiornata e completa, che elimina la necessità di ricorrere a fogli di calcolo e sistemi isolati. Per gestire tutte le configurazioni della distinta base (BOM), è essenziale definire il prodotto in modo accurato. Le funzionalità di Teamcenter per la gestione e la configurazione delle distinte base (BOM) permettono di gestire un maggior numero di opzioni di prodotto senza alcuno sforzo aggiuntivo. E' possibile rispondere in modo più flessibile alle esigenze dei clienti e aggiornare tempestivamente le linee di prodotto per soddisfarne le richieste.

Lavorare in contesto con la gestione flessibile delle distinte base (BOM)

Lavorare in contesto con la gestione flessibile delle distinte base (BOM)

Lungo il ciclo di vita del prodotto, i decision-maker hanno esigenze estremamente diverse in relazione all'utilizzo della definizione del prodotto, perché non esiste un unico modo per esaminare tutte le informazioni disponibili. Con le soluzioni Teamcenter per la gestione e la configurazione delle distinte base (BOM), i membri a tutti i livelli dell'organizzazione possono accedere in modo sicuro a una vista su misura della distinta base (BOM), rilevante per il proprio ruolo e il compito da svolgere. Tutti i membri dei team di sviluppo del prodotto, produzione, assistenza o supply chain possono visualizzare e utilizzare la definizione del prodotto in un contesto significativo per la propria mansione.

Realizzare i prodotti, dall'ambiente virtuale a quello fisico

La gestione della distinta base (BOM) lega l'ambiente fisico a quello virtuale

La principale lacuna di molte aziende è costituita dalla mancanza di un collegamento tra la definizione virtuale di un prodotto e il prodotto finale fisico. Lo sviluppatore del prodotto potrebbe non disporre di funzioni complete per eseguire una verifica di fattibilità virtuale. Potrebbe essere necessario ricorrere a costosi prototipi o a test virtuali di un numero limitato di configurazioni di prodotto valide. La soluzione Teamcenter per la gestione delle distinte base (BOM) permette di collegare le definizioni fisiche e virtuali dei prodotti, consentendo simulazioni e convalide digitali accurate. È possibile convalidare digitalmente i prodotti, per garantire che gli articoli progettati possano essere effettivamente costruiti. I "prodotti realizzati" permettono di eliminare i costosi prototipi e gli errori successivi nel corso del processo.

Estendere la gestione delle distinte base (BOM) all'intero ciclo di vita

Estendere la gestione delle distinte base (BOM) all'intero ciclo di vita

La gestione e la configurazione delle distinte base (BOM) iniziano molto prima della realizzazione del primo disegno e proseguono ancora per molto tempo dopo la produzione della prima parte. Teamcenter supporta la pianificazione preventiva e la definizione del prodotto master, tramite attività di progettazione, sviluppo, produzione, assistenza e molto altro ancora. Teamcenter consente inoltre di integrare le informazioni della distinta base (BOM) in tutti gli altri sistemi aziendali, come il sistema Enterprise Resource Planning (ERP). E' possibile implementare la gestione integrata delle distinte base (BOM) per eliminare i costosi errori associati all'utilizzo di origini autonome e indipendenti per le distinte base (BOM). La disponibilità di informazioni coerenti sulla distinta base (BOM) in tutti i sistemi garantisce una realizzazione economicamente conveniente dei prodotti pianificati.

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs