Solid Edge: maggiori informazioni

Solid Edge è un portafoglio di strumenti software accessibili e di facile utilizzo, che consente di gestire tutti gli aspetti del processo di sviluppo dei prodotti (progettazione 3D, simulazione, produzione, gestione dei dati e molto altro ancora). Grazie alla tecnologia sincrona, Solid Edge combina la velocità e la semplicità della modellazione diretta con la flessibilità e il controllo offerti dalla progettazione parametrica.

Fate un passo avanti con Solid Edge! Clicca su uno dei collegamenti in basso per informazioni sull'acquisto e sulla versione in prova, oppure guarda i video tutorial per vedere Solid Edge all'opera.

Primi passi con Solid Edge

Prova Solid Edge gratis

Con la versione in prova gratuita di Solid Edge, potete valutare gratuitamente tutte le funzionalità di Solid Edge, senza alcuna limitazione. La versione di prova include le funzioni di modellazione di parti, progettazione di assiemi, messa in tavola e simulazione. Comprende inoltre video di formazione online e altri preziosi consigli e suggerimenti di utilizzo.

 

Importazione e modifica di dati 3D

Oggi operiamo in un mondo multi-CAD dove spesso è necessario importare e modificare dati indipendentemente dal software con cui sono stati creati. In questo esempio, scoprirete come importare i dati 3D di un fornitore da diverse fonti ed eseguire modifiche laddove necessario.

 

Creazione di un disegno dettagliato

La progettazione in 3D permette di risparmiare tempo, agevola la visualizzazione dei prodotti e offre la possibilità di illustrare e comunicare in modo chiaro i propri progetti. Ma, alla fine, l'esigenza principale resta quella di trasferire l'idea dal progetto alla fase di produzione. Il video mostra in che modo Solid Edge facilita la creazione di disegni CAD.

 

Scopri il portafoglio completo di Solid Edge

Solid Edge fornisce agli utenti un portafoglio completo per soddisfare un'ampia gamma di esigenze operative. Solid Edge non offre solo soluzioni di progetto avanzate, ma soluzioni scalabili per la simulazione, la produzione e anche la gestione dei dati.

 

Progettazione di una parte con la tecnologia sincrona

Solid Edge con la tecnologia sincrona permette ai progettisti di accelerare la creazione di modelli ed eseguire più rapidamente le modifiche, eliminando la rigenerazione dei modelli e i rifacimenti, migliorando le caratteristiche dei prodotti e snellendo i processi di progettazione. Questo video mostra come modellare una parte utilizzando Solid Edge con tecnologia sincrona.

 

Creazione dall’alto di un assieme (top-down)

Solid Edge offre due opzioni per la progettazione di assiemi e layout: progettazione dall’alto e progettazione dal basso. La modellazione di assiemi dall’alto (top-down) è un metodo incentrato sugli assiemi, che parte dal livello più alto possibile per poi definire le singole parti e i sottoassiemi nel contesto dell’assieme generale.

 

Progettazione di una parte in lamiera

Una funzionalità chiave di Solid Edge è l’ambiente Sheet Metal, che fornisce un flusso di lavoro completo dal progetto alla fabbricazione, utilizzando metodi di modellazione sincrona ottimizzati e personalizzati in base ai requisiti specifici della progettazione di lamiere. Questo video mostra come creare una parte in lamiera utilizzando Solid Edge con tecnologia sincrona.

Strumenti e risorse aggiuntivi di Solid Edge

Free 2D Drafting

Solid Edge 2D Drafting

Se utilizzate il 2D in tutta l'azienda o per uno specifico progetto 2D, Solid Edge 2D Drafting vi offre vantaggi immediati con funzionalità consolidate per l'ambiente di produzione. È completamente conforme agli standard ISO, ANSI, BSI, DIN, JIS e UNI e può essere scaricato e utilizzato in modo completamente GRATUITO.

 

Solid Edge Synchronous Technology

Tecnologia sincrona di Solid Edge

Solid Edge con tecnologia sincrona combina la flessibilità della modellazione diretta con il controllo della progettazione parametrica per velocizzare la creazione e la modifica di modelli CAD 3D.

 

Solid Edge Free Viewer

Visualizzatore CAD gratuito per Solid Edge

Il visualizzatore gratuito Solid Edge Viewer permette di visualizzare interattivamente modelli 3D e disegni di Solid Edge. È possibile effettuare rotazioni, panoramiche e zoom su modelli CAD 3D, salvare immagini e inviarle per e-mail in base alle proprie esigenze, per implementare un processo di collaborazione efficiente all'interno del proprio team e con clienti e fornitori.

 

more information about Solid Edge

Contattaci

Richiedi maggiori informazioni su Solid Edge.

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs