Realizzazione più semplice e veloce di modelli 3D grazie alla tecnologia sincrona di Solid Edge

Inizia la prova gratuita

eBook

Tecnologia sincrona: cambiare l’approccio di modellazione per progetti migliori

Scarica il nostro nuovo eBook per scoprire le best practice sui vantaggi della tecnologia sincrona.

Scarica ora

Funzionalità

La semplicità della modellazione diretta con il controllo della progettazione parametrica

Solid Edge semplifica e accelera la creazione e la modifica di modelli tridimensionali progettati a computer (CAD 3D) grazie all'esclusiva tecnologia sincrona, che unisce la velocità e la semplicità della modellazione diretta alla flessibilità e al controllo della progettazione parametrica.

La tecnologia sincrona di Solid Edge consente di creare rapidamente nuovi progetti concettuali, rispondere facilmente alle richieste di modifica e apportare aggiornamenti simultanei a più parti all'interno di un assieme. Questo livello di flessibilità in progettazione permette di eliminare le complesse fasi di pianificazione preliminare e di evitare errori nelle feature, rifacimenti e lunghe rielaborazioni. La potenza della tecnologia sincrona consente inoltre di gestire dati di diversi sistemi CAD come se fossero file nativi, favorendo la collaborazione con fornitori e partner.

Icon: Hexagon

Progettazione rapida e flessibile

Con la realizzazione di bozze 2D e 3D integrata, la tecnologia sincrona di Solid Edge consente di cominciare subito a lavorare ai propri progetti senza noiose pianificazioni. Con l'approccio non parametrico di Solid Edge al CAD 3D, potrete lavorare direttamente sulla geometria e apportare immediatamente le modifiche.

Risposta rapida alle modifiche in fase avanzata

Quando è necessario modificare un progetto in fase avanzata, in prossimità di una scadenza, la tecnologia sincrona di Solid Edge consente di apportare facilmente le modifiche richieste, anche a modelli CAD 3D basati sulla cronologia. Aggiornando le quote di riferimento in modo molto semplice o “stirando” direttamente la geometria, è possibile apportare modifiche in modo semplice e rapido a qualsiasi modello, senza preoccuparsi di errori nelle feature, ricostruzioni o rifacimenti lunghi e dispendiosi.

Modifica di dati CAD 3D importati

Con la tecnologia sincrona di Solid Edge, importare un file da un altro sistema CAD 3D è semplice come aprirlo, e modificare i dati importati è altrettanto semplice. Basta cliccare e trascinare le feature, o aggiungere e modificare quote “al volo”: Solid Edge effettuerà automaticamente aggiornamenti intelligenti come se esistesse una struttura cronologica.

La potenza unica della tecnologia sincrona consente di collaborare senza problemi con fornitori e partner e di gestire dati multi-CAD come se fossero file nativi.

Maggiore riutilizzo di modelli realizzati con altri CAD 3D

Grazie alla tecnologia sincrona di Solid Edge, è possibile riutilizzare facilmente elementi progettuali 3D di altri modelli, risparmiando tempo ed energie nella creazione di nuovi progetti. Con una semplice procedura di copia e incolla, Solid Edge consente di trasferire dettagli da un progetto a un altro e di gestire i file in altri formati CAD come se fossero file Solid Edge nativi.

Modifica simultanea di più parti

Solid Edge consente di modificare facilmente più parti di un assieme, senza modifiche basate sulla cronologia che richiedono grande dispendio di tempo o la necessità di creare collegamenti tra le parti. La tecnologia sincrona consente di apportare modifiche simultanee semplicemente selezionando e trascinando le parti all'interno di un assieme.

Preparazione della simulazione

Preparare un modello per l'analisi a elementi finiti (FEA) è facile con la tecnologia sincrona di Solid Edge, anche se non si hanno grandi competenze CAD 3D. Solid Edge fornisce strumenti di facile utilizzo per la preparazione della simulazione FEA, indipendentemente dal fatto che la geometria sia stata creata con Solid Edge o un altro strumento CAD 3D.

Utilizzando Solid Edge con tecnologia sincrona riesco a eseguire molte più iterazioni di quanto non riuscissi a fare in precedenza. In questo modo si riduce il costo del prodotto, oltre al peso del prodotto stesso. Le prestazioni invece aumentano e la garanzia dura molto più a lungo. La qualità ne beneficia, noi ne beneficiamo, come pure i margini di profitto.

John Winter, Mechanical Engineering Manager, Bird Technologies

Video

La tecnologia sincrona di Solid Edge

Sono finiti i tempi in cui usare un software CAD era una missione impossibile. Solid Edge with Synchronous Technology permette di progettare prodotti alla velocità della luce.

Guarda altri video

Tecnologia sincrona di Solid Edge

La tecnologia sincrona continua ad essere una soluzione rivoluzionaria per i prodotti 3D. Sfrutta gli strumenti migliori attualmente in commercio per la modellazione di parti e assiemi, senza i limiti della progettazione CAD tradizionale grazie alla tecnologia sincrona. Progettare i prodotti migliori al mondo non è mai stato così veloce e intuitivo.

Software GRATUITO

Software gratuito per la progettazione 3D

Prova Solid Edge gratis

Scarica subito una versione di prova gratuita e scopri con i tuoi occhi Solid Edge.

Versione gratuita del software per la tua startup

Se gestisci una startup in fase di avvio, che opera da meno di tre anni, puoi richiedere una versione gratuita di Solid Edge. Senza spese correlate all’invio della richiesta!

Testimonianze dei clienti

Ascolta il parere dei clienti che utilizzano
la
tecnologia sincrona di Solid Edge

See More Stories