Progettazione migliore.
Ovunque.

I recenti sviluppi nel settore dei dispositivi tablet comportano grandi vantaggi per i progettisti che hanno bisogno di accedere in modo completo ai progetti mentre sono in ufficio, si trovano in officina o stanno viaggiando per incontrare fornitori o clienti. Le soluzioni disponibili spaziano dalla visualizzazione tramite dispositivi mobili a sessioni complete di progettazione 3D.

Leggi il nostro eBook gratuito

Funzionalità

Accesso ai progetti ovunque e in qualsiasi momento e accelerazione della progettazione 3D grazie alle funzioni interattive dei tablet

Mobilità e interattività dei tablet a supporto della reattività e di una migliore produttività della progettazione. Se utilizzi Solid Edge sul tablet Microsoft Surface™ Pro o Surface Book, avrai accesso completo ai tuoi progetti CAD (Computer-Aided Design) 3D su un dispositivo ad alte prestazioni, indipendentemente da dove ti trovi: in un laboratorio di ricerca e sviluppo (R&D), in officina, o in viaggio verso la sede di fornitori e clienti. L'app gratuita Solid Edge Mobile Viewer consente di visualizzare velocemente parti, assiemi e disegni di Solid Edge mediante qualsiasi dispositivo mobile.

Accelerazione delle sessioni di progettazione grazie all'interattività dei tablet

Puoi interagire con Solid Edge utilizzando il touchscreen di Surface Pro, facendo clic sulla Surface Type Cover, con il mouse o la Surface Pen. Le prestazioni elevate garantite dal processore Intel Core e la memoria capiente consentono di eseguire sessioni di progettazione con assiemi di grandi dimensioni e parti complesse. I gesti delle dita sul touchscreen consentono di eseguire panoramiche, ingrandimenti e rotazioni della vista. Surface Pro è abbastanza compatto da garantire prestazioni da dispositivo mobile, ma può essere collegato a un monitor esterno di grandi dimensioni presso la scrivania per agevolare il lavoro con progetti complessi. La configurazione minima consigliata di Surface Pro per Solid Edge è la seguente: Surface Pro 3 da 256GB / Intel i5.

Accesso ai progetti mentre si è in movimento

L'esecuzione di Solid Edge in Surface Pro offre accesso completo ai progetti anche mentre si è in movimento. In officina è possibile accedere alle funzionalità complete di Solid Edge per risolvere i problemi di produzione. Durante gli incontri con un cliente che richiede una semplice modifica progettuale, è possibile utilizzare Solid Edge sul tablet per apportare la modifica, convalidarla mediante Solid Edge Simulation e consegnare al cliente un disegno o un modello 3D della modifica proposta.

Condivisione di idee e acquisizione di nuovi business

La combinazione di Solid Edge con un dispositivo estremamente portatile ed efficiente consente di avere subito accesso alle migliori idee di progettazione e di condividerle con clienti e fornitori. Puoi mostrare ai potenziali clienti immagini efficaci e fotorealistiche, o animazioni dei prodotti, per dimostrare subito il valore delle innovazioni progettuali.

Visualizza parti, assiemi e disegni tramite dispositivo mobile

Oltre a eseguire la versione completa di Solid Edge su Microsoft Surface Pro, puoi scaricare l'app gratuita Solid Edge Mobile Viewer per visualizzare parti, assiemi e disegni di Solid Edge con qualsiasi dispositivo mobile. L'app Solid Edge Viewer è ottimizzata specificamente per Microsoft Surface Pro, supporta input da tastiera, mouse, Surface Pen o gesti delle dita e consente di recuperare e visualizzare rapidamente i disegni e i modelli 3D. L'app può essere scaricata dal Windows Store.

Video

Argomenti attuali

Con Solid Edge puoi progettare ovunque, in qualsiasi momento. Include un Automotive Display Module e funzionalità quali i movimenti con le dita e l'utilizzo dello stilo in una sessione di progettazione CAD 3D completa, mediante il tablet Microsoft Surface Pro o Surface Book.

Guarda altri video

Taglia il traguardo con la velocità e la flessibilità

Grazie a Solid Edge, Ten Kate Racing può iniziare un progetto dalla pista, creare un prototipo virtuale e preparare la nuova parte prima che cominci la prossima corsa. Le funzionalità di progettazione accelerata consentono al team di decidere di apportare una modifica in momenti in cui prima non era possibile. La velocità delle attività di progettazione si traduce nella velocità sulla pista.

Software GRATUITO

Software gratuito per la progettazione 3D

Prova Solid Edge gratis

Scarica subito una versione di prova gratuita e scopri con i tuoi occhi Solid Edge.

Versione gratuita del software per la tua startup

Se gestisci una startup in fase di avvio, che opera da meno di tre anni, puoi richiedere una versione gratuita di Solid Edge. Senza spese correlate all’invio della richiesta!

Testimonianze dei clienti

In che modo le aziende possono trarre vantaggio dalla mobilità della progettazione

See More Stories