Progettazione in cloud

Solid Edge è una soluzione per la progettazione in cloud adattabile alle esigenze delle aziende

Solid Edge offre le funzionalità cloud necessarie per garantire un accesso facile a un CAD 3D professionale da diversi dispositivi, configurare all'istante l'ambiente CAD in base alle proprie preferenze personali e condividere velocemente i dati fra tutte le risorse di progettazione, oltre che con clienti e fornitori. Le funzionalità di progettazione nel cloud riducono la necessità di richiedere l'assistenza dell'IT per l'ambiente CAD e liberano quindi risorse preziose, che possono essere destinate a progetti per migliorare la produttività anziché alle attività quotidiane di manutenzione del sistema.

Solid Edge sfrutta appieno la potenza di elaborazione del dispositivo locale dell'utente, per garantire un livello elevato di affidabilità e tempi di risposta rapidi. I file sono inoltre memorizzati nella cache locale, per garantire affidabilità e prestazioni elevate. Gli utenti di Solid Edge possono continuare a lavorare senza interruzioni, anche se viene interrotta la connessione a Internet. Questa caratteristica è molto utile per gli utenti CAD che si spostano di frequente, che lavorano presso il cliente o che non dispongono di una connessione a Internet affidabile al 100%.

Accesso a CAD da qualsiasi dispositivo

Solid Edge ti accompagna ovunque tu vada. La licenza CAD può essere conservata sul cloud, così basta una semplice procedura di accesso per eseguire Solid Edge ovunque ti trovi. Questo semplifica il passaggio da un dispositivo all'altro, ad esempio quando si lavora presso la sede del cliente o dall'home office.

Un ambiente CAD personalizzato, a portata di clic

Quando si passa da un dispositivo all'altro, ad esempio da una workstation in ufficio a un tablet durante un sopralluogo presso la sede del cliente, è possibile riprodurre con pochi clic l'ambiente Solid Edge personalizzato, completo di tutte le opzioni di menu, i colori, le unità di misura e gli standard di disegno, e condurre attività di progettazione nel cloud.

Aggiornamenti software disponibili on-demand

Dai agli utenti la possibilità di accedere al maintenance pack più aggiornato di Solid Edge e di installarlo quando lo desiderano, anziché cercare, scaricare e distribuire aggiornamenti software.

Archiviazione e condivisione semplificata dei file CAD

Gli utenti di Solid Edge possono ricorrere ai più comuni software di condivisione nel cloud, come Dropbox, Microsoft One Drive, Google Drive o Box, per sottoporre a backup i file CAD, condividerli o collaborare. Un archivio completo di file CAD può essere replicato in due o più siti, per consentire un accesso rapido ai dati necessari. Un meccanismo di blocco impedisce agli utenti di sovrascrivere per errore le modifiche apportate da un altro utente.

Collaborazione ottimizzata grazie al portale di Solid Edge

Stai cercando un metodo semplice per collaborare meglio ai progetti con altri progettisti, reparti, clienti e fornitori esterni? Carica i file CAD nel cloud attraverso il portale di Solid Edge e organizzali in progetti. Potrai quindi visualizzare modelli CAD 3D e condividere i modelli scelti con altri utenti. Il portale di Solid Edge è semplice da usare e ti permette di accedere ai file ovunque e quando lo desideri, utilizzando i più diffusi browser web.

Registrati per creare un account gratuito sul portale di Solid Edge

Video

Funzionalità cloud per una distribuzione veloce e flessibile

Solid Edge abilitato al cloud

Archivio nel cloud e accesso ovunque a progetti e preferenze. Gestione dei dati scalabile e migrazione rapida dei dati di progettazione legacy.

Software GRATUITO

Software gratuito per la progettazione 3D

Versione gratuita del software per la tua startup

Se gestisci una startup in fase di avvio, che opera da meno di tre anni, puoi richiedere una versione gratuita di Solid Edge. Senza spese correlate all’invio della richiesta!

Scarica la versione gratuita di Solid Edge per gli studenti

L’edizione del software Solid Edge per studenti consente di acquisire le competenze necessarie, grazie a una versione gratuita dello stesso software impiegato dai professionisti, con le stesse funzionalità intuitive.