Solid Edge Design

Software di modellazione 3D leader del settore

Grazie alla tecnologia sincrona, il software di modellazione Solid Edge consente di accelerare la progettazione del prodotto, svolgere revisioni con maggior rapidità e migliorare il riutilizzo dei dati di progettazione.

La maggiore velocità della messa in tavola 2D, la qualità ottimale della progettazione lamiere, la flessibilità della modellazione di assiemi e parti, l'integrazione di opzioni per un rendering fotorealistico e la mobilità senza confronti sono le caratteristiche che consentono a Solid Edge di migliorare la progettazione.

Software di nuova generazione per la progettazione di prodotti

Solid Edge Design - Next Generation Design

Il futuro dello sviluppo dei prodotti in 3D è arrivato, grazie alla perfetta integrazione dei corpi mesh nei modelli analitici tradizionali. La tecnologia di modellazione convergente di Siemens offre soluzioni all'avanguardia per progettazione generativa, additive manufacturing e reverse engineering. Realizzare più progetti in tempi più rapidi.

 

Per maggiori informazioni:

Tecnologia sincrona per una modellazione rapida e flessibile

Solid Edge Design - Synchronous Technology for Fast, Flexible Design

Solid Edge semplifica e accelera la reazione e la modifica delle progettazioni di prodotto 3D grazie all'esclusiva tecnologia sincrona, che unisce la velocità e la semplicità del direct modeling con la flessibilità e il controllo della modellazione parametrica.

 

Ulteriori informazioni su:

Progettazione Lamiere avanzata

Solid Edge Design - Advanced Sheet Metal Design

Solid Edge include un sistema completo per la progettazione delle lamiere che offre un supporto per l'intero processo di "progettazione tramite fabbricazione". I componenti di tipo transizionale o rotante e i freni diritti possono essere realizzati con opzioni relative ad angoli, scarichi, fori e flange. In questo modo puoi convalidare i progetti ai fini della fabbricazione, documentare la sequenza di piegamento e inviare file DFX di sviluppo lamiere direttamente in produzione.

 

Ulteriori informazioni su:

Creazione e gestione di assiemi

Solid Edge Design - Outstanding Assembly Creation and Management

Con Solid Edge puoi progettare assiemi e gestire relazioni tra le parti in tutta semplicità, sia con pochi componenti che con centinaia di migliaia di parti. La straordinaria tecnologia progettata per gli assiemi di grandi dimensioni ti consente di gestire, realizzare e visualizzare assiemi in tempo reale senza sacrificare le prestazioni. Grazie alle funzionalità complete per la realizzazione di prototipi digitali puoi realizzare prototipi 3D digitali e ottimizzare i progetti prima che entrino in produzione.

 

Ulteriori informazioni su:

Produzione più rapida di disegni 2D

Solid Edge Design - Solid Edge Design - Faster 2D Drawing Production

Solid Edge integra un insieme innovativo di funzionalità per il processo di documentazione 2D. La realizzazione di documentazione e disegni pronti per essere immessi in produzione diventa quindi un'operazione semplice e veloce.

 

Ulteriori informazioni su:

Rendering fotorealistico di qualità straordinaria

Solid Edge Design - Beautiful Photo-realistic Rendering

Dai vita ai tuoi modelli con il rendering fotorealistico. Solid Edge include opzioni di rendering integrate con la tecnologia KeyShot di Luxion, che consentono di creare animazioni e immagini fotorealistiche dall'interno dell'ambiente dl modellazione.

 

Ulteriori informazioni su:

Mobilità di modellazione senza confronti.

Solid Edge Design - Unmatched Design Mobility

Progetta meglio, ovunque ti trovi, con il software di modellazione 3D Solid Edge per Microsoft Surface™ Pro. Se utilizzi Solid Edge sul tablet Microsoft Surface Pro 3, puoi accedere a tutti i progetti di modellazione 3D in un dispositivo ad alte prestazioni, ovunque ti trovi: in un laboratorio di ricerca e sviluppo, in una officina o in viaggio per un appuntamento con clienti e fornitori.

 

Ulteriori informazioni su:

Progettazione in cloud

Solid Edge Design - Cloud-enabled CAD

Solid Edge offre le funzionalità cloud necessarie per garantire un accesso agevole a un CAD 3D professionale da diversi dispositivi, configurare all'istante l'ambiente CAD in base alle proprie preferenze personali e condividere velocemente i dati fra tutte le risorse di progettazione, oltre che con clienti e fornitori.

 

Ulteriori informazioni su:

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs