NX Progressive Die Design

Massimizzazione della produttività con processi automatizzati specifici di settore nel software per la progettazione di stampi progressivi

Iniziando con una progettazione lamiere, l'applicazione software per la progettazione di stampi progressivi in NX guida attraverso tutte le fasi necessarie per sviluppare gli stampi progressivi, semplificando i processi complessi e automatizzando le attività per una notevole riduzione dei tempi.

Preparazione dei componenti

NX - Manufacturing - Tooling & Fixture Design - NX Progressive Die Design - Part Preparation

È possibile progettare in modo efficiente sia parti in lamiera freeform che straight break utilizzando un'ampia gamma di feature in lamiera presenti in NX. Utilizzando le funzionalità di spiegatura diretta, tabella piega e riconoscimento delle feature, è possibile progettare parti delle fasi intermedie associative con prepieghe e sovrapieghe.

NX consente di validare le progettazioni di parti per la producibilità utilizzando l'analisi della qualità dei dati, l'analisi della formabilità e le forme grezze sviluppate. Le funzionalità di deformazione in un passaggio e di analisi della formabilità consentono di analizzare e progettare forme intermedie e forme grezze sviluppate per parti freeform complesse.

Progettazione dei processi

Gli strumenti di layout della lastra e di progettazione dei frammenti di NX consentono di preparare rapidamente il layout della lastra. È possibile specificare i dettagli della lastra e la progressione delle fasi di progettazione utilizzando un flusso di lavoro semplificato.

È possibile inoltre simulare la produzione della lastra per assicurare l'ordine corretto delle stazioni.

NX consente di realizzare l'assieme della base degli stampi e gli inserti degli stampi per le operazioni di formazione e punzonatura. È possibile progettare in modo efficiente e associativo gli strumenti per la punzonatura e per la formazione.

NX fornisce una libreria di componenti standard integrata che include i cataloghi della maggior parte di fornitori. Le librerie delle basi degli stampi personalizzabili, le librerie di componenti standard e le librerie dei gruppi di inserti velocizzano la progettazione della struttura dello stampo.

Modifica alla progettazione e controllo della propagazione

Il software per la progettazione di stampi progressivi di NX mantiene l'associatività con la progettazione di parti attraverso l'intero processo di progettazione di stampi, controllando accuratamente le modifiche alla progettazione di parti attraverso tutti i componenti degli stampi. L'associatività con la modellazione di parti consente di aggiornare rapidamente le modifiche di progettazione.

Teamcenter fornisce la gestione dei processi e dei dati, consentendo di lavorare simultaneamente con i membri del team, cercare, accedere e riutilizzare dati di processi e progetti.

Riutilizzo degli standard aziendali

Con NX, è possibile acquisire e riutilizzare la conoscenza di processo e progettazione per semplificare i processi dalla progettazione di stampi alla produzione.

È possibile utilizzare template di progetti, materiali, utensili e processi e riutilizzare e adattare progetti consolidati a nuovi stampi. Questo consente di accelerare e ottimizzare il processo di progettazione di stampi standardizzando i processi e i componenti.

È inoltre possibile costruire le proprie parti riutilizzabili e registrarle in librerie personalizzate nonché sviluppare le proprie configurazioni di stampi riutilizzabili.

NX consente di configurare output standard per generare elenchi di parti, disegni, strutture dei dati dei progetti e percorsi utensile NC.

Validazione del progetto stampi progressivi

NX consente di validare il progetto di stampi progressivi nel contesto dell'assieme e, in varie posizioni, di assicurare le prossimità corrette e i rilievi. È possibile analizzare l'utilizzo del materiale del layout della lastra e l'equilibrio della forza di stampa. NX è inoltre in grado di simulare la progressione della lastra.

La tecnologia di simulazione cinematica integrata di NX con rilevamento dinamico delle collisioni consente di verificare le corrette prestazioni attraverso l'intera gamma di moto dello stampo.

Integrazione della produzione

Con l'integrazione di NX CAM e del software per la progettazione di stampi progressivi, è possibile automatizzare i processi di produzione. NX CAM offre una programmazione affidabile della fresatura con funzioni di lavorazione ad alta velocità, l'ideale per un'ottima finitura su stampi dettagliati in materiali duri.

La fresatura planare e del punzone di facile utilizzo e la lavorazione basata su feature (FBM) automatizzata sono strumenti produttivi per la programmazione NC di strutture degli stampi.

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs